EJE - 万向型金属支脚
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
tongyongpeijian
dimianzujian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/tongyongpeijian/dimianzujian/eje.prj},{NB=EJE-60-M16-150-C},{CODE=EJE},{D=60},{M=M16},{M1=16},{L=150},{H=32},{B=20},{MATERIALS=C},{MM=14.800},{ZH=1500},{SS=24.000},{PDF=EJE.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
MATERIALS
ⁿ/ₐ
ZH
[kg]
EJE-60-M12-50-C
EJE-60-M12-50-C
EJE
60
M12
50
32
20
C
1200
EJE-60-M12-100-C
EJE-60-M12-100-C
EJE
60
M12
100
32
20
C
1200
EJE-60-M16-50-C
EJE-60-M16-50-C
EJE
60
M16
50
32
20
C
1500
EJE-60-M16-100-C
EJE-60-M16-100-C
EJE
60
M16
100
32
20
C
1500
EJE-60-M16-150-C
EJE-60-M16-150-C
EJE
60
M16
150
32
20
C
1500
EJE-80-M16-50-C
EJE-80-M16-50-C
EJE
80
M16
50
38
26
C
1800
EJE-80-M16-100-C
EJE-80-M16-100-C
EJE
80
M16
100
38
26
C
1800
EJE-80-M16-150-C
EJE-80-M16-150-C
EJE
80
M16
150
38
26
C
1800
EJE-80-M20-50-C
EJE-80-M20-50-C
EJE
80
M20
50
38
26
C
2000
EJE-80-M20-100-C
EJE-80-M20-100-C
EJE
80
M20
100
38
26
C
2000
EJE-80-M20-150-C
EJE-80-M20-150-C
EJE
80
M20
150
38
26
C
2000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성