HWWNYA - 可折双幅条手轮 手柄可折型*塑胶
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwnnya.prj},{NB=HWNNYA-D125},{CODE=HWNNYA},{LX=手柄可折型},{AZFS=圆孔型},{CZ=S45C},{BMCL=发黑},{CZ1=PA6},{YS=黑色},{CZ2=PA6},{YS1=黑色},{D=125.000},{L=22.000},{L1=12.000},{H=25.000},{H1=22.000},{CKZL=0.230},{PDF=hwnnya.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
CZ
材质
[连轴部分]
BMCL
表面处理
[连轴部分]
CZ1
材质
[手轮主体]
YS
颜色
[手轮主体]
CZ2
材质
[握柄]
YS1
颜色
[握柄]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HWNNYA-D80
HWNNYA-D80
HWNNYA
手柄可折型
圆孔型
S45C
发黑
PA6
黑色
PA6
黑色
80.000
18.000
8.000
19.000
17.000
0.100
HWNNYA-D100
HWNNYA-D100
HWNNYA
手柄可折型
圆孔型
S45C
发黑
PA6
黑色
PA6
黑色
100.000
18.000
10.000
19.000
17.000
0.160
HWNNYA-D125
HWNNYA-D125
HWNNYA
手柄可折型
圆孔型
S45C
发黑
PA6
黑色
PA6
黑色
125.000
22.000
12.000
25.000
22.000
0.230
HWNNYA-D160
HWNNYA-D160
HWNNYA
手柄可折型
圆孔型
S45C
发黑
PA6
黑色
PA6
黑色
160.000
26.000
14.000
29.000
27.000
0.390
HWNNYA-D200
HWNNYA-D200
HWNNYA
手柄可折型
圆孔型
S45C
发黑
PA6
黑色
PA6
黑色
200.000
30.000
16.000
36.000
34.000
0.630
HWNNYA-D250
HWNNYA-D250
HWNNYA
手柄可折型
圆孔型
S45C
发黑
PA6
黑色
PA6
黑色
250.000
35.000
20.000
40.000
38.000
0.930
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성