HWSPWA - 直幅条圆轮缘手轮 转动手柄型*无开口型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwspwa.prj},{NB=HWSPLA-D200-d200(HWSPLA160)},{CODE=HWSPLA},{LX=转动手柄型},{CZ1=PF},{CZ2=黄铜},{CZ3=PF},{CZ4=SUM21},{BMCL2=镀锌},{CODE1='HWSPLA','HWSPLB'},{D=200},{D1=35},{D2=50},{H=54},{HH=23},{H1=40},{M=10},{M1=6},{L1=80},{L=74},{DD=16},{DD1=16,18,20},{DD2=0},{W=0},{W1=0},{PDF=hwspwa.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
CZ
材质
[连轴部分]
BMCL
表面处理
[连轴部分]
CZ1
材质
[手轮主体]
CZ2
材质
[握柄安装部]
CZ3
材质
[握柄]
CZ4
材质
[握柄螺纹部]
BMCL2
表面处理
[握柄螺纹部]
D
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
H1
h1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
DD2
HWSPJB/HWSPJC
[mm]
HWSPWA-D80-d80
HWSPWA-D80-d80
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
20
28
32
13
25
8
0
26
40
0
HWSPWA-D100-d100
HWSPWA-D100-d100
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
100
25
35
36
13
28
8
0
37
40
0
HWSPWA-D125-d125
HWSPWA-D125-d125
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
125
30
40
40
17
30
8
0
50
55
0
HWSPWA-D140-d140
HWSPWA-D140-d140
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
140
30
45
41
18
30
10
0
55
67
0
HWSPWA-D160-d160
HWSPWA-D160-d160
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
160
30
45
47
20
35
10
0
65
67
0
HWSPWA-D180-d180
HWSPWA-D180-d180
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
180
35
50
50
23
35
10
0
73
67
0
HWSPWA-D200-d200
HWSPWA-D200-d200
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
200
35
50
54
23
40
10
0
80
74
0
HWSPLA-D80-d80
HWSPLA-D80-d80
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
20
28
32
13
25
8
5
26
40
0
HWSPLA-D100-d100
HWSPLA-D100-d100
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
100
25
35
36
13
28
8
5
37
40
0
HWSPLA-D125-d125
HWSPLA-D125-d125
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
125
30
40
40
17
30
8
5
50
55
0
HWSPLA-D140-d140
HWSPLA-D140-d140
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
140
30
45
41
18
30
10
6
55
67
0
HWSPLA-D160-d160
HWSPLA-D160-d160
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
160
30
45
47
20
35
10
6
65
67
0
HWSPLA-D180-d180
HWSPLA-D180-d180
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
180
35
50
50
23
35
10
6
73
67
0
HWSPLA-D200-d200
HWSPLA-D200-d200
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
200
35
50
54
23
40
10
6
80
74
0
HWSPJB-D80-d80
HWSPJB-D80-d80
转动手柄型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
20
28
32
13
25
8
5
26
40
10
HWSPJB-D100-d100
HWSPJB-D100-d100
转动手柄型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
100
25
35
36
13
28
8
5
37
40
12
HWSPJB-D125-d125
HWSPJB-D125-d125
转动手柄型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
125
30
40
40
17
30
8
5
50
55
12
HWSPJB-D140-d140
HWSPJB-D140-d140
转动手柄型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
140
30
45
41
18
30
10
6
55
67
15
HWSPJB-D160-d160
HWSPJB-D160-d160
转动手柄型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
160
30
45
47
20
35
10
6
65
67
16
HWSPJB-D180-d180
HWSPJB-D180-d180
转动手柄型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
180
35
50
50
23
35
10
6
73
67
16
HWSPJB-D200-d200
HWSPJB-D200-d200
转动手柄型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
200
35
50
54
23
40
10
6
80
74
16
HWSPFA-D80-d80
HWSPFA-D80-d80
转动手柄型
方孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
20
28
32
13
25
8
0
26
40
0
HWSPFA-D100-d100
HWSPFA-D100-d100
转动手柄型
方孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
100
25
35
36
13
28
8
0
37
40
0
HWSPFA-D125-d125
HWSPFA-D125-d125
转动手柄型
方孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
125
30
40
40
17
30
8
0
50
55
0
HWSPFA-D140-d140
HWSPFA-D140-d140
转动手柄型
方孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
140
30
45
41
18
30
10
0
55
67
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성