HWSTJB - 圆轮缘手轮 无手柄型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwstjb.prj},{NB=HWSTJB-D125},{CODE=HWSTJB},{LX=无手柄型},{AZFS=键槽孔型},{CZ=HT200},{BMCL=镀铬},{D=125.000},{D1=12.000},{L=36.000},{L1=16.000},{L2=52.000},{W=13.800},{H=4.000},{M=8.000},{CKZL=0.66},{PDF=hwstjb.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
CZ
材质
[手轮主体]
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
d
[mm]
L
H
[mm]
L1
h
[mm]
L2
L1
[mm]
W
f
[mm]
H
S
[mm]
M
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HWSTJB-D100
HWSTJB-D100
HWSTJB
无手柄型
键槽孔型
HT200
镀铬
100.000
12.000
32.000
14.000
40.000
13.800
4.000
8.000
0.41
HWSTJB-D125
HWSTJB-D125
HWSTJB
无手柄型
键槽孔型
HT200
镀铬
125.000
12.000
36.000
16.000
52.000
13.800
4.000
8.000
0.66
HWSTJB-D160
HWSTJB-D160
HWSTJB
无手柄型
键槽孔型
HT200
镀铬
160.000
16.000
40.000
18.000
68.000
18.300
5.000
8.000
1.15
HWSTJB-D200
HWSTJB-D200
HWSTJB
无手柄型
键槽孔型
HT200
镀铬
200.000
18.000
45.000
20.000
88.000
20.800
6.000
10.000
1.8
HWSTJB-D250
HWSTJB-D250
HWSTJB
无手柄型
键槽孔型
HT200
镀铬
250.000
22.000
50.000
22.000
110.000
24.800
6.000
12.000
2.83
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성