HWWPJA - 波纹手轮 转动手柄型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwwpja.prj},{NB=HWWPJA-D100},{CODE=HWWPJA},{LX=转动手柄型},{AZFS=键槽孔型},{CZ=S45C},{CZ1=PF},{CZ2=黄铜},{CZ3=PF},{CZ4=S45C},{BMCL=镀锌},{D=100.000},{D1=40.000},{D2=22.000},{D3=12.000},{B=15.000},{H=26.000},{L=40.000},{F=13.800},{M=M6},{MM=6.000},{T=15.000},{T1=4.000},{CKZL=0.200},{PDF=hwwpja.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
CZ
材质
[连轴方式]
CZ1
材质
[手轮主体]
CZ2
材质
[握柄安装部]
CZ3
材质
[握柄]
CZ4
材质
[握柄螺纹部]
BMCL
表面处理
[握柄螺纹部]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
T1
t
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HWWPJA-D63
HWWPJA-D63
HWWPJA
转动手柄型
键槽孔型
S45C
PF
黄铜
PF
S45C
镀锌
63.000
28.000
16.000
8.000
16.000
20.500
24.000
9.500
M6
13.000
3.000
0.070
HWWPJA-D80
HWWPJA-D80
HWWPJA
转动手柄型
键槽孔型
S45C
PF
黄铜
PF
S45C
镀锌
80.000
30.000
18.000
10.000
16.000
21.000
32.500
11.400
M6
13.000
3.000
0.110
HWWPJA-D100
HWWPJA-D100
HWWPJA
转动手柄型
键槽孔型
S45C
PF
黄铜
PF
S45C
镀锌
100.000
40.000
22.000
12.000
15.000
26.000
40.000
13.800
M6
15.000
4.000
0.200
HWWPJA-D125
HWWPJA-D125
HWWPJA
转动手柄型
键槽孔型
S45C
PF
黄铜
PF
S45C
镀锌
125.000
46.000
22.000
12.000
18.000
30.000
52.000
13.800
M8
18.000
4.000
0.390
HWWPJA-D160
HWWPJA-D160
HWWPJA
转动手柄型
键槽孔型
S45C
PF
黄铜
PF
S45C
镀锌
160.000
53.000
25.000
16.000
20.000
38.000
68.000
18.300
M10
21.000
5.000
0.570
HWWPJA-D200
HWWPJA-D200
HWWPJA
转动手柄型
键槽孔型
S45C
PF
黄铜
PF
S45C
镀锌
200.000
64.000
28.000
18.000
25.000
44.000
88.000
20.800
M10
22.000
6.000
0.990
HWWPJA-D250
HWWPJA-D250
HWWPJA
转动手柄型
键槽孔型
S45C
PF
黄铜
PF
S45C
镀锌
250.000
70.000
32.000
22.000
28.000
52.000
112.000
24.800
M12
27.000
6.000
1.380
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성