HWWPXB - 波纹手轮 转动手柄型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwwpxb.prj},{NB=HWWPXB-D80-d12HWWPXB},{CNSORDERNO=HWWPXB-D80-d12},{CNSORDERNO1='$CODE.-D$D.-d$D1.'},{CODE=HWWPXB},{LX=转动手柄型},{CZ=S45C},{CZ1=PF},{YS=黑色},{CODE1='HWWPXB','HWWPLB'},{D=80.000},{D1=12.000},{M=0.000},{D2=34.000},{L=37.000},{L1=18.000},{L2=25.000},{K=4.000},{S=M4},{SS=4.000},{H=32.000},{CKZL=0.14},{PDF=hwwpxb.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
LX
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
CZ
材质
[连轴部分]
CZ1
材质
[手轮主体]
YS
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
M
[mm]
D2
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
H
h
[mm]
CKZL
参考重量kg/pcs
ⁿ/ₐ
HWWPXB-D80-d10HWWPXB
转动手柄型
销钉固定型
S45C
PF
黑色
80.000
10.000
0.000
34.000
37.000
18.000
20.000
3.000
M3
32.000
0.14
HWWPXB-D80-d12HWWPXB
转动手柄型
销钉固定型
S45C
PF
黑色
80.000
12.000
0.000
34.000
37.000
18.000
25.000
4.000
M4
32.000
0.14
HWWPKB-D80-d10HWWPKB
转动手柄型
螺孔型
S45C
PF
黑色
80.000
0.000
10.000
34.000
37.000
18.000
25.000
0.000
0
32.000
0.14
HWWPKB-D80-d12HWWPKB
转动手柄型
螺孔型
S45C
PF
黑色
80.000
0.000
12.000
34.000
37.000
18.000
25.000
0.000
0
32.000
0.14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성