CTTZMC - 调制磨齿齿条 C型
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
chitiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/chitiao/cttzmc.prj},{NB=CTTZMC-2-100},{CODE=CTTZMC},{CZ=SCM440},{RCL=调质处理},{CMYD=225~285HB},{MS=2.0},{CDDM=100},{L=98},{YXCS=14},{B=20},{H=25},{XH=23.0},{WQQD1=6130},{CMQD1=2560},{WQQD2=625},{CMQD2=261.0},{ZL=0.35},{CX=全齿高齿},{YLJ=20°},{JD=GB5级},{PDF=cttzmc.pdf},{HA=2.00},{HF=2.50},{PF=0.76},{S=3.14},{E=3.14},{SE=6.28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
CMYD
齿面硬度
ⁿ/ₐ
MS
模数
ⁿ/ₐ
CDDM
长度代码
ⁿ/ₐ
L
全长
[mm]
YXCS
有效齿数
ⁿ/ₐ
B
齿宽
[mm]
H
高度
[mm]
XH
啮合高度
ⁿ/ₐ
WQQD1
容许传动力弯曲强度
[N]
CMQD1
容许传动力齿面强度
[N]
WQQD2
容许传动力弯曲强度
[kgf]
CMQD2
容许传动力齿面强度
[kgf]
ZL
质量
[kg]
CX
齿形
ⁿ/ₐ
YLJ
压力角
ⁿ/ₐ
JD
精度等级
ⁿ/ₐ
HA
ⁿ/ₐ
HF
ⁿ/ₐ
PF
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
SE
ⁿ/ₐ
CTTZMC-1-100
CTTZMC-1-100
CTTZMC
SCM440
调质处理
225~285HB
1.0
100
98
29
10
15
14.0
1530
641
156
65.3
0.11
全齿高齿
20°
GB5级
1.00
1.25
0.38
1.57
1.57
3.14
CTTZMC-1-500
CTTZMC-1-500
CTTZMC
SCM440
调质处理
225~285HB
1.0
500
505
159
10
15
14.0
1530
641
156
65.3
0.55
全齿高齿
20°
GB5级
1.00
1.25
0.38
1.57
1.57
3.14
CTTZMC-1.5-100
CTTZMC-1.5-100
CTTZMC
SCM440
调质处理
225~285HB
1.5
100
101
20
15
20
18.5
3450
1440
352
147.0
0.22
全齿高齿
20°
GB5级
1.50
1.88
0.57
2.36
2.36
4.71
CTTZMC-1.5-500
CTTZMC-1.5-500
CTTZMC
SCM440
调质处理
225~285HB
1.5
500
505
105
15
20
18.5
3450
1440
352
147.0
1.10
全齿高齿
20°
GB5级
1.50
1.88
0.57
2.36
2.36
4.71
CTTZMC-2-100
CTTZMC-2-100
CTTZMC
SCM440
调质处理
225~285HB
2.0
100
98
14
20
25
23.0
6130
2560
625
261.0
0.35
全齿高齿
20°
GB5级
2.00
2.50
0.76
3.14
3.14
6.28
CTTZMC-2-500
CTTZMC-2-500
CTTZMC
SCM440
调质处理
225~285HB
2.0
500
505
79
20
25
23.0
6130
2560
625
261.0
1.82
全齿高齿
20°
GB5级
2.00
2.50
0.76
3.14
3.14
6.28
CTTZMC-2.5-100
CTTZMC-2.5-100
CTTZMC
SCM440
调质处理
225~285HB
2.5
100
101
11
25
30
27.5
9580
4010
977
408.0
1.82
全齿高齿
20°
GB5级
2.50
3.13
0.95
3.93
3.93
7.85
CTTZMC-2.5-500
CTTZMC-2.5-500
CTTZMC
SCM440
调质处理
225~285HB
2.5
500
505
63
25
30
27.5
9580
4010
977
408.0
0.54
全齿高齿
20°
GB5级
2.50
3.13
0.95
3.93
3.93
7.85
CTTZMC-3-100
CTTZMC-3-100
CTTZMC
SCM440
调质处理
225~285HB
3.0
100
101
9
30
35
32.0
13800
5770
1410
588.0
2.73
全齿高齿
20°
GB5级
3.00
3.75
1.14
4.71
4.71
9.42
CTTZMC-3-500
CTTZMC-3-500
CTTZMC
SCM440
调质处理
225~285HB
3.0
500
505
32
30
35
32.0
13800
5770
1410
588.0
3.81
全齿高齿
20°
GB5级
3.00
3.75
1.14
4.71
4.71
9.42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성