MTBULY - 带壳磁铁外螺纹型
A&T-3D Gallery
zonghe
citie
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/citie/mtbuly.prj},{NB=MTBULY-M10-T15},{CODE=MTBULY},{CZ1=45#},{BMCL1=无电解镀镍},{CZ2=钕磁铁},{BMCL2=镀镍},{GZWD=80℃},{M=10},{T=15},{XD=6},{XH=5},{M1=M10X1.5},{MM=10},{Y=2.0},{S=5},{XD1=3},{XFL=1.7},{MD=4100~4600},{PDF=mtbuly.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnimmer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
1材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
1表面处理
ⁿ/ₐ
CZ2
2材质
ⁿ/ₐ
BMCL2
2表面处理
ⁿ/ₐ
GZWD
最高工作温度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
T
[mm]
XD
[mm]
XH
[mm]
M1
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
Y
切槽型
[mm]
S
内六角孔型
[mm]
XD1
内六角孔型
[mm]
XFL
吸附力
ⁿ/ₐ
MD
表面磁通密度 高斯
ⁿ/ₐ
MTBULY-M6-T8
MTBULY-M6-T8
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
6
8
4
5
M6X1.0
1.5
0
0
0.4
4000~4400
MTBULY-M6-T15
MTBULY-M6-T15
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
6
15
4
5
M6X1.0
1.5
3
3
0.4
4000~4400
MTBULY-M8-T8
MTBULY-M8-T8
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
8
8
5
5
M8X1.25
1.5
0
0
0.8
4100~4600
MTBULY-M8-T15
MTBULY-M8-T15
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
8
15
5
5
M8X1.25
1.5
4
3
0.8
4100~4600
MTBULY-M10-T8
MTBULY-M10-T8
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
10
8
6
5
M10X1.5
2.0
0
0
1.7
4100~4600
MTBULY-M10-T15
MTBULY-M10-T15
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
10
15
6
5
M10X1.5
2.0
5
3
1.7
4100~4600
MTBULY-M12-T12
MTBULY-M12-T12
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
12
12
7
8
M12X1.75
2.5
0
0
3.3
2300~3000
MTBULY-M12-T20
MTBULY-M12-T20
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
12
20
7
8
M12X1.75
2.5
6
3
3.3
2300~3000
MTBULY-M16-T14
MTBULY-M16-T14
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
16
14
10
8
M16X2
2.5
8
3
6.2
4600~4900
MTBULY-M16-T20
MTBULY-M16-T20
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
16
20
10
8
M16X2
2.5
8
3
6.2
4600~4900
MTBULY-M20-T16
MTBULY-M20-T16
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
20
16
13
8
M20X2.5
2.5
10
4
12.6
2700~3400
MTBULY-M20-T25
MTBULY-M20-T25
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
20
25
13
8
M20X2.5
2.5
10
4
12.6
2700~3400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성