MTUQA - 喇叭口磁铁圆形-标准型
A&T-3D Gallery
zonghe
citie
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/citie/mtuqa.prj},{NB=MTUQA-D12-T4.5},{CODE=MTUQA},{LX=圆形-标准型},{BMCL=镀镍},{D=12},{T=4.5},{XD1=6.5},{XD2=3.5},{XFL=2.4},{MD=4200~4700},{PDF=mtuqa.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
GZWD
最高工作温度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
[mm]
XD1
[mm]
XD2
[mm]
XFL
吸附力
[kgf]
MD
表面磁通密度高斯
[G]
MTUQA-D8-T2
MTUQA-D8-T2
圆形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
8
2.0
5.5
3.0
0.8
2300~2800
MTUQA-D8-T3
MTUQA-D8-T3
圆形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
8
3.0
5.5
3.0
1.1
2500~3000
MTUQA-D10-T3
MTUQA-D10-T3
圆形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
10
3.0
6.5
3.5
1.5
3200~3500
MTUQA-D10-T4
MTUQA-D10-T4
圆形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
10
4.0
6.5
3.5
1.9
3700~4200
MTUQA-D12-T3
MTUQA-D12-T3
圆形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
12
3.0
6.5
3.5
1.9
3200~3700
MTUQA-D12-T4.5
MTUQA-D12-T4.5
圆形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
12
4.5
6.5
3.5
2.4
4200~4700
MTUQA-D15-T3
MTUQA-D15-T3
圆形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
15
3.0
9.0
4.8
2.4
3000~3500
MTUQA-D15-T5
MTUQA-D15-T5
圆形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
15
5.0
9.0
4.8
4.2
4100~4600
MTUQA-D20-T4
MTUQA-D20-T4
圆形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
20
4.0
11.0
5.8
5.0
3600~4100
MTUQA-D20-T5.5
MTUQA-D20-T5.5
圆形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
20
5.5
11.0
5.8
5.6
4100~4500
MTUQA-D25-T4
MTUQA-D25-T4
圆形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
25
4.0
13.0
7.0
6.0
3200~3700
MTUQA-D25-T6
MTUQA-D25-T6
圆形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
25
6.0
13.0
7.0
8.0
3500~4000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성