LSFDRR - f8实心无油衬套用导向轴两端台阶外螺纹型
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxiangzhou
f8solid
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/f8solid/lsfdrr.prj},{NB=LSFDRR-D13-H25-P5-S2-K0-Q5-T2-X0},{CODE=LSFDRR},{TOL=f8},{MAT=45#},{RCLFS=无},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度10μm~},{D=13},{F8TOL=-0.016/-0.043},{P=5},{P5=5,6,8,10,12},{Q=5},{S=2},{T=2},{K=0},{X=0},{H=25},{L=1000},{C=0.5},{R=0.3},{ZJJ1=None},{ZJJJ3=None},{A=0},{B1=0},{E=0},{B=0},{V=0},{F1=0},{ZJ2=None},{ZJ3=None},{W=0},{H1=995.000},{M=5,6,8,10,12},{J=10},{Z=1.0},{PDF=lsfdrr.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
TOL
公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
RCLFS
热处理方式
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F8TOL
f8公差
ⁿ/ₐ
P5
ⁿ/ₐ
L
(L)MAX
[mm]
Y
E
[mm]
C
倒角C
[mm]
R
圆角R
[mm]
J
B
[mm]
Z
D-E
[mm]
D1
d
[mm]
LSFDRR-D6-H25-P3-S2-K0-Q3...
LSFDRR-D6-H25-P3-S2-K0-Q3...
LSFDRR
f8
45#
无
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度10μm~
6
-0.010/-0.028
3,4,5
600
5
0.5
0.3
8
1.0
0.000
LSFDRR-D8-H25-P3-S2-K0-Q3...
LSFDRR-D8-H25-P3-S2-K0-Q3...
LSFDRR
f8
45#
无
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度10μm~
8
-0.013/-0.035
3,4,5,6
800
7
0.5
0.3
8
1.0
0.000
LSFDRR-D10-H25-P4-S2-K0-Q...
LSFDRR-D10-H25-P4-S2-K0-Q...
LSFDRR
f8
45#
无
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度10μm~
10
-0.013/-0.035
4,5,6,8
800
9
0.5
0.3
10
1.0
0.000
LSFDRR-D12-H25-P5-S2-K0-Q...
LSFDRR-D12-H25-P5-S2-K0-Q...
LSFDRR
f8
45#
无
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度10μm~
12
-0.016/-0.043
5,6,8,10
1000
11
0.5
0.3
10
1.0
0.000
LSFDRR-D13-H25-P5-S2-K0-Q...
LSFDRR-D13-H25-P5-S2-K0-Q...
LSFDRR
f8
45#
无
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度10μm~
13
-0.016/-0.043
5,6,8,10,12
1000
12
0.5
0.3
10
1.0
0.000
LSFDRR-D15-H25-P5-S2-K0-Q...
LSFDRR-D15-H25-P5-S2-K0-Q...
LSFDRR
f8
45#
无
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度10μm~
15
-0.016/-0.043
5,6,8,10,12
1000
14
0.5
0.3
10
1.0
0.000
LSFDRR-D16-H25-P5-S2-K0-Q...
LSFDRR-D16-H25-P5-S2-K0-Q...
LSFDRR
f8
45#
无
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度10μm~
16
-0.016/-0.043
5,6,8,10,12
1000
15
0.5
0.3
10
1.0
0.000
LSFDRR-D20-H25-P6-S2-K0-Q...
LSFDRR-D20-H25-P6-S2-K0-Q...
LSFDRR
f8
45#
无
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度10μm~
20
-0.020/-0.053
6,8,10,12,16
1200
18
1.0
0.3
10
2.0
4.400
LSFDRR-D25-H25-P8-S2-K0-Q...
LSFDRR-D25-H25-P8-S2-K0-Q...
LSFDRR
f8
45#
无
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度10μm~
25
-0.020/-0.053
8,10,12,16,20
1200
23
1.0
0.3
10
2.0
6.000
LSFDRR-D30-H25-P8-S2-K0-Q...
LSFDRR-D30-H25-P8-S2-K0-Q...
LSFDRR
f8
45#
无
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度10μm~
30
-0.020/-0.053
8,10,12,16,20
1200
28
1.0
0.3
15
2.0
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성