HSGGMN - g6空心管导向轴--一端内螺纹型
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxiangzhou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/hsggmn.prj},{NB=HSGGMN-D25-L30-M20},{CODE=HSGGMN},{TOL=g6},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~},{D=25},{G6=-0.007/-0.020},{L=30},{LMIN=30},{L3=1200},{L4=30.000},{M=20},{M2=20},{XD=15},{C=1.0},{ZJJ1=None},{ZJJ2=None},{D3=6},{K=0},{ZJJ3=None},{A=0},{B=11},{E=22},{S=0},{D4=20},{PDF=hsggmn.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TOL
公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
RCLFS
热处理方式
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G6
g6
ⁿ/ₐ
LMIN
ⁿ/ₐ
XD
内径d
[mm]
C
倒角C
ⁿ/ₐ
E
[mm]
D4
d2
[mm]
HSGGMN-D16-L25-M12
HSGGMN-D16-L25-M12
g6
GCr15
HRC55~
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
16
-0.006/-0.017
25
8
0.5
14
12
HSGGMN-D20-L25-M16
HSGGMN-D20-L25-M16
g6
GCr15
HRC55~
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
20
-0.007/-0.020
25
14
1.0
17
16
HSGGMN-D25-L30-M20
HSGGMN-D25-L30-M20
g6
GCr15
HRC55~
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
25
-0.007/-0.020
30
15
1.0
22
20
HSGGMN-D30-L30-M20
HSGGMN-D30-L30-M20
g6
GCr15
HRC55~
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
30
-0.007/-0.020
30
17
1.0
27
20
HSGGMN-D35-L30-M24
HSGGMN-D35-L30-M24
g6
GCr15
HRC55~
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
35
-0.009/-0.025
30
19
1.0
30
24
HSGGMN-D40-L45-M24
HSGGMN-D40-L45-M24
g6
GCr15
HRC55~
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
40
-0.009/-0.025
45
20
1.0
36
24
HSGGMN-D50-L55-M30
HSGGMN-D50-L55-M30
g6
GCr15
HRC55~
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
50
-0.009/-0.025
55
26
1.0
41
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성