LSGGKN - g6实心/高精度导向轴/一端台阶型
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxiangzhou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/lsggkn.prj},{NB=LSGGKN-D16-H25-P6-S5},{CODE=LSGGKN},{CODEF='LSGGKN','LSGHKN','LSGRKN'},{GC=g6},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~},{D=16},{G6GC=-0.006/-0.017},{H=25},{H1=995},{P=6},{P1=[6:14/1]},{S=5},{L=1000},{C=0.5},{R=0.3},{ZJJ1=NONE},{ZJJJ3=NONE},{A=0},{B1=0},{E=0},{B=0},{V=0},{F1=0},{G6=-0.006/-0.017},{Z=1},{PDF=lsggkn.pdf},{WSE=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODEF
ⁿ/ₐ
GC
公差
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
RCLFS
热处理方式
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G6GC
g6gc
ⁿ/ₐ
L
(L)MAX
[mm]
C
倒角C
[mm]
R
圆角R
[mm]
Z
D-E
[mm]
WSE
E
[mm]
LSGGKN-D8-H25-P6-S5
LSGGKN-D8-H25-P6-S5
'LSGGKN','LSGHKN','LSGRKN...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
8
-0.005/-0.014
800
0.5
0.3
1
7
LSGGKN-D10-H25-P6-S5
LSGGKN-D10-H25-P6-S5
'LSGGKN','LSGHKN','LSGRKN...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
10
-0.005/-0.014
800
0.5
0.3
1
9
LSGGKN-D12-H25-P6-S5
LSGGKN-D12-H25-P6-S5
'LSGGKN','LSGHKN','LSGRKN...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
12
-0.006/-0.017
1000
0.5
0.3
1
11
LSGGKN-D13-H25-P6-S5
LSGGKN-D13-H25-P6-S5
'LSGGKN','LSGHKN','LSGRKN...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
13
-0.006/-0.017
1000
0.5
0.3
1
12
LSGGKN-D15-H25-P6-S5
LSGGKN-D15-H25-P6-S5
'LSGGKN','LSGHKN','LSGRKN...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
15
-0.006/-0.017
1000
0.5
0.3
1
14
LSGGKN-D16-H25-P6-S5
LSGGKN-D16-H25-P6-S5
'LSGGKN','LSGHKN','LSGRKN...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
16
-0.006/-0.017
1000
0.5
0.3
1
15
LSGGKN-D20-H25-P8-S5
LSGGKN-D20-H25-P8-S5
'LSGGKN','LSGHKN','LSGRKN...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
20
-0.007/-0.020
1200
1.0
0.3
2
18
LSGGKN-D25-H25-P8-S5
LSGGKN-D25-H25-P8-S5
'LSGGKN','LSGHKN','LSGRKN...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
25
-0.007/-0.020
1200
1.0
0.3
2
23
LSGGKN-D30-H25-P9-S5
LSGGKN-D30-H25-P9-S5
'LSGGKN','LSGHKN','LSGRKN...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
30
-0.007/-0.020
1200
1.0
0.3
2
28
LSGGKN-D35-H25-P9-S5
LSGGKN-D35-H25-P9-S5
'LSGGKN','LSGHKN','LSGRKN...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
35
-0.009/-0.025
1500
1.0
0.5
2
33
LSGGKN-D40-H25-P11-S5
LSGGKN-D40-H25-P11-S5
'LSGGKN','LSGHKN','LSGRKN...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
40
-0.009/-0.025
1500
1.0
0.5
2
38
LSGGKN-D50-H25-P11-S5
LSGGKN-D50-H25-P11-S5
'LSGGKN','LSGHKN','LSGRKN...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
50
-0.009/-0.025
1500
1.0
0.5
3
47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성