LSHGEN - g6实心/高精度导向轴 一端台阶外螺纹带退刀槽型
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxiangzhou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/lshgen.prj},{NB=LSHGEN-D13-H25-P6-S2},{CODE=LSHGEN},{CODEF= 'LSHGEN','LSHGEN','LSHREN'},{G6=g6},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{SUR=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~},{D=13},{G6TOL=-0.006/-0.017},{H=25},{H1=[25:345/1]},{H2=[25:345/0.1]},{C=0.500},{WSDWS=NONE},{P=6},{P5=6,8,10,12},{S=2},{LMAX=350},{DJ=0.5以下},{LPC=NONE},{A=0},{B=0},{DWSA=0},{DWSB=0},{E=1},{V=0},{F=0},{WB=NONE},{WBA=0},{WBB=10},{WBE=11},{PDF=LSHGEN.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODEF
ⁿ/ₐ
G6
公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
RCLFS
热处理方式
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G6TOL
g6公差
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
P5
ⁿ/ₐ
LMAX
(L)MAX
[mm]
DJ
倒角C
ⁿ/ₐ
LSHGEN-D8-H25-P6-S2
LSHGEN-D8-H25-P6-S2
'LSHGEN','LSHGEN','LSHRE...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
8
-0.005/-0.014
0.500
6
300
0.5以下
LSHGEN-D10-H25-P6-S2
LSHGEN-D10-H25-P6-S2
'LSHGEN','LSHGEN','LSHRE...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
10
-0.005/-0.014
0.500
6,8
300
0.5以下
LSHGEN-D12-H25-P6-S2
LSHGEN-D12-H25-P6-S2
'LSHGEN','LSHGEN','LSHRE...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
12
-0.006/-0.017
0.500
6,8,10
350
0.5以下
LSHGEN-D13-H25-P6-S2
LSHGEN-D13-H25-P6-S2
'LSHGEN','LSHGEN','LSHRE...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
13
-0.006/-0.017
0.500
6,8,10,12
350
0.5以下
LSHGEN-D15-H25-P6-S2
LSHGEN-D15-H25-P6-S2
'LSHGEN','LSHGEN','LSHRE...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
15
-0.006/-0.017
0.500
6,8,10,12
350
0.5以下
LSHGEN-D16-H25-P6-S2
LSHGEN-D16-H25-P6-S2
'LSHGEN','LSHGEN','LSHRE...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
16
-0.006/-0.017
0.500
6,8,10,12
350
0.5以下
LSHGEN-D20-H30-P6-S2
LSHGEN-D20-H30-P6-S2
'LSHGEN','LSHGEN','LSHRE...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
20
-0.007/-0.020
1.000
6,8,10,12,16
450
1.0以下
LSHGEN-D25-H30-P10-S2
LSHGEN-D25-H30-P10-S2
'LSHGEN','LSHGEN','LSHRE...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
25
-0.007/-0.020
1.000
10,12,16,20
450
1.0以下
LSHGEN-D30-H30-P10-S2
LSHGEN-D30-H30-P10-S2
'LSHGEN','LSHGEN','LSHRE...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
30
-0.007/-0.020
1.000
10,12,16,20,24
450
1.0以下
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성