PDUD - 带金属垫片型聚氨酯减震环
A&T-3D Gallery
zonghe
dianquan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dianquan/pdud.prj},{NB=PDUD-D20-L10-M5},{CODE=PDUD},{MAT=聚氨酯},{COLOR=黑色},{DQMAT=不锈钢},{D=20},{L=10},{L1=10,15,20,25},{M=M5},{D3=9.5},{D1=19.0},{D2=5.0},{GCD=0/-0.4},{GCL=+0.4/0},{GCD1=+0.2/-0.2},{GCD2=+0.3/+0.1},{PDF=pdud.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
A
硬度
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
DQMAT
垫圈材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D3
d
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
GCD
公差D
[mm]
GCL
公差L
[mm]
GCD1
公差d
[mm]
GCD2
公差d2
[mm]
PDUD-D12-L10-M3
PDUD-D12-L10-M3
聚氨酯
肖氏A95
黑色
不锈钢
12
M3
6.0
11.0
3.0
0/-0.4
+0.4/0
+0.2/-0.2
+0.3/+0.1
PDUD-D15-L10-M4
PDUD-D15-L10-M4
聚氨酯
肖氏A95
黑色
不锈钢
15
M4
8.0
14.0
4.0
0/-0.4
+0.4/0
+0.2/-0.2
+0.3/+0.1
PDUD-D20-L10-M5
PDUD-D20-L10-M5
聚氨酯
肖氏A95
黑色
不锈钢
20
M5
9.5
19.0
5.0
0/-0.4
+0.4/0
+0.2/-0.2
+0.3/+0.1
PDUD-D25-L10-M6
PDUD-D25-L10-M6
聚氨酯
肖氏A95
黑色
不锈钢
25
M6
11.0
24.0
6.0
0/-0.4
+0.4/0
+0.2/-0.2
+0.3/+0.1
PDUD-D30-L15-M8
PDUD-D30-L15-M8
聚氨酯
肖氏A95
黑色
不锈钢
30
M8
14.0
29.0
8.0
0/-0.4
+0.4/0
+0.2/-0.2
+0.3/+0.1
PDUD-D40-L25-M10
PDUD-D40-L25-M10
聚氨酯
肖氏A95
黑色
不锈钢
40
M10
17.0
39.0
10.0
0/-0.4
+0.4/0
+0.2/-0.2
+0.3/+0.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성