PCAHYQ - 凹凸定位块-锥角型
A&T-3D Gallery
zonghe
dingweidaoxiang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dingweidaoxiang/pcahyq.prj},{NB=PCAHYQ-T16L},{CODE=PCAHYQ},{T=16L},{TT=16},{D1=9.5},{D2=5.5},{L=25},{A=30},{B=20},{W=17},{L1=21},{B1=6.5},{F=7},{L2=24},{B2=6},{E=18},{S=9},{P=0},{PDF=pcahxd.pdf},{C=3},{PPATH=pcahyq/pcahyq4.prj},{LX1=锥角型},{LX2=标准型},{CZ=一般结构用钢},{YD=42-45HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
T
[mm]
TT
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B1
[mm]
F
[mm]
L2
[mm]
B2
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
PCAHYQ-T12
PCAHYQ-T12
PCAHYQ
12
12
9.5
5.5
30
35
25
20
24
10.0
10
26
8
20
11
0
锥角型
标准型
一般结构用钢
42-45HRC
PCAHYQ-T16
PCAHYQ-T16
PCAHYQ
16
16
14.0
9.0
30
35
25
20
24
10.0
10
26
8
20
11
0
锥角型
标准型
一般结构用钢
42-45HRC
PCAHYQ-T16L
PCAHYQ-T16L
PCAHYQ
16L
16
9.5
5.5
25
30
20
17
21
6.5
7
24
6
18
9
0
锥角型
标准型
一般结构用钢
42-45HRC
PCAHYQ-T19
PCAHYQ-T19
PCAHYQ
19
19
14.0
9.0
30
35
25
20
24
10.0
10
26
8
20
11
0
锥角型
标准型
一般结构用钢
42-45HRC
PCAHYZ-T16
PCAHYZ-T16
PCAHYZ
16
16
14.0
9.0
30
35
50
20
24
10.0
10
26
8
20
11
25
锥角型
加长型
一般结构用钢
42-45HRC
PCAHYZ-T16L
PCAHYZ-T16L
PCAHYZ
16L
16
9.5
5.5
25
30
40
17
21
6.5
7
24
6
18
9
20
锥角型
加长型
一般结构用钢
42-45HRC
PCAHYZ-T19
PCAHYZ-T19
PCAHYZ
19
19
14.0
9.0
30
35
50
20
24
10.0
10
26
8
20
11
25
锥角型
加长型
一般结构用钢
42-45HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성