BAABYNC - 底座用支座---侧面安装圆孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/baabync.prj},{NB=BAABYNC-D30},{CODE=BAABYNC},{CZ=一般结构用钢},{D=30},{H7=+0.021/0},{B=90},{C=60},{U=15},{N=60},{G=70},{H=36},{L=9.0},{K=18},{XJ=30},{J=21},{F=45},{E=9.0},{E1=14.0},{Z=9.0},{MB=M8},{MB1=8},{X=2},{W=8},{WGC=+0.015/0},{FJLS=M8-35 2个},{PDF=baabync.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
[mm]
H7
公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
U
[mm]
N
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
XJ
j
[mm]
J
[mm]
F
[mm]
E
e
ⁿ/ₐ
E1
e1
[mm]
Z
[mm]
MB
Mb
ⁿ/ₐ
MB1
[mm]
X
ⁿ/ₐ
W
[mm]
WGC
WH7
[mm]
FJLS
附件螺栓
ⁿ/ₐ
BAABYNC-D20
BAABYNC-D20
侧面安装圆孔无定位孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
65
45
12
45
50
25
6.6
13
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
6
2
6
+0.012/0
M6-20 2个
BAABYNC-D25
BAABYNC-D25
侧面安装圆孔无定位孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
80
60
12
53
60
36
9.0
18
27
18
35
6.6
11.0
6.5
M6
6
2
8
+0.015/0
M6-25 2个
BAABYNC-D30
BAABYNC-D30
侧面安装圆孔无定位孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
90
60
15
60
70
36
9.0
18
30
21
45
9.0
14.0
9.0
M8
8
2
8
+0.015/0
M8-35 2个
BAABYNC-D35
BAABYNC-D35
侧面安装圆孔无定位孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
105
80
15
68
80
40
11.0
20
35
24
50
9.0
14.0
9.0
M8
8
3
0
0
M8-40 2个
BAABYNC-D40
BAABYNC-D40
侧面安装圆孔无定位孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
40
+0.025/0
115
80
15
76
90
40
11.0
20
38
27
60
11.0
17.5
11.0
M10
10
3
0
0
M10-45 2个
BAABYNC-D50
BAABYNC-D50
侧面安装圆孔无定位孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
50
+0.025/0
135
100
18
87
105
50
14.0
24
43
33
70
11.0
17.5
11.0
M10
10
3
0
0
M10-50 2个
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성