BAABYNH - 底座用支座---侧面安装简易型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/baabynh.prj},{NB=BAABYNH-D20},{CODE=BAABYNH},{D=20},{H7=+0.021/0},{B=65},{Y=45},{N=45},{U=12},{G=50},{H=25},{Q=6.6},{XJ=22},{J=15.0},{F=30},{E=6.6},{E1=11.0},{Z=6.5},{MB=M6},{MB1=6},{X=2},{M=M6-20*2},{PDF=baabynh.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
[mm]
H7
公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
Y
[mm]
N
[mm]
U
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
Q
[mm]
XJ
j
[mm]
J
ⁿ/ₐ
F
[mm]
E
e
ⁿ/ₐ
E1
e1
[mm]
Z
[mm]
MB
ⁿ/ₐ
MB1
[mm]
X
[mm]
M
附件螺栓
ⁿ/ₐ
BAABYNH-D10
BAABYNH-D10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
40
35
32
10
30
18
4.4
15
10.5
20
5.0
8.0
4.5
M4
4
2
M4-15*2
BAABYNH-D12
BAABYNH-D12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
44
35
32
10
34
18
5.5
14
11.5
22
5.5
9.0
5.5
M5
5
2
M5-15*2
BAABYNH-D15
BAABYNH-D15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
50
40
38
12
38
20
6.6
18
12.5
25
6.6
11.0
6.5
M6
6
2
M6-15*2
BAABYNH-D16
BAABYNH-D16
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
16
+0.018/0
50
40
38
12
38
20
6.6
18
12.5
25
6.6
11.0
6.5
M6
6
2
M6-15*2
BAABYNH-D20
BAABYNH-D20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
65
45
45
12
50
25
6.6
22
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
6
2
M6-20*2
BAABYNH-D25
BAABYNH-D25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
80
60
53
12
60
36
9.0
27
18.0
35
6.6
11.0
6.5
M6
6
2
M6-25*2
BAABYNH-D30
BAABYNH-D30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
90
60
60
15
70
36
9.0
30
21.0
45
9.0
14.0
9.0
M8
8
2
M8-35*2
BAABYNH-D35
BAABYNH-D35
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
105
80
68
15
80
40
11.0
35
24.0
50
9.0
14.0
9.0
M8
8
3
M8-40*2
BAABYNH-D40
BAABYNH-D40
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
40
+0.025/0
115
80
76
15
90
40
11.0
38
27.0
60
11.0
17.5
11.0
M10
10
3
M10-45*2
BAABYNH-D50
BAABYNH-D50
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
50
+0.025/0
135
100
87
18
105
50
14.0
43
33.0
70
11.0
17.5
11.0
M10
10
3
M10-50*2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성