BATBYNT - 底座用支座---侧面安装无法兰型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/batbynt.prj},{NB=BATBYNT-D15},{CODE=BATBYNT},{D=15},{H7=+0.018/0},{B=45},{C=40},{MA=M6},{MMA=6},{G=13},{X=20},{XJ=25},{J=12.5},{F=23},{E=6.6},{E1=11.0},{A=6.5},{MB=M6},{MMB=6},{M=M8-35*2},{PDF=batbynt.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
[mm]
H7
公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
MMA
ⁿ/ₐ
G
[mm]
X
[mm]
XJ
j
[mm]
J
[mm]
F
[mm]
E
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
A
[mm]
MB
ⁿ/ₐ
MMB
[mm]
M
附件螺栓
ⁿ/ₐ
BATBYNT-D10
BATBYNT-D10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
35
35
M4
4
10
18
18
10.5
16
5.0
8.0
4.5
M4
4
M6-20*2
BATBYNT-D12
BATBYNT-D12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
38
35
M5
5
12
18
20
11.5
19
5.5
9.5
5.5
M5
5
M6-25*2
BATBYNT-D15
BATBYNT-D15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
45
40
M6
6
13
20
25
12.5
23
6.6
11.0
6.5
M6
6
M8-35*2
BATBYNT-D20
BATBYNT-D20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
53
45
M6
6
18
25
30
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
6
M8-40*2
BATBYNT-D25
BATBYNT-D25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
59
60
M8
8
17
36
33
18.0
35
6.6
11.0
6.5
M6
6
M10-45*2
BATBYNT-D30
BATBYNT-D30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
67
60
M8
8
29
36
37
21.0
45
9.0
14.0
9.0
M8
8
M10-50*2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성