BCKBOW - 安装用底座组件--方法兰型.腰孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/bckbow.prj},{NB=BCKBOW-D20-L75},{CODE=BCKBOW},{MAT2=一般结构用钢},{FJ=2个止动螺丝 4个内六角螺栓},{D=20},{GC=-0.007/-0.020},{LL=[75:400/1]},{L=75},{TZL=±5},{B=80},{C=50},{GX=56},{GY=60},{HX=35},{HY=25},{Q=6.6},{X=10},{E=40},{E2=43},{J=45},{U=11},{F=25},{M=M5},{MM=5},{LS=M6-25X4个},{PDF=bckbow.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支柱材质
ⁿ/ₐ
SUR1
支柱表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
支座材质
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
TZL
调整量
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
GX
[mm]
GY
[mm]
HX
[mm]
HY
[mm]
Q
[mm]
X
[mm]
E
[mm]
E2
[mm]
J
[mm]
U
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LS
附属螺栓
ⁿ/ₐ
BCKBOW-D10-L50
BCKBOW-D10-L50
横向调整型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
10
-0.005/-0.014
±2.5
56
30
40
40
14
14
4.5
5
26
28
35
11
18
M4
M4-20X4个
BCKBOW-D12-L50
BCKBOW-D12-L50
横向调整型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
12
-0.006/-0.017
±2.5
62
36
44
44
18
18
5.5
5
28
30
35
11
18
M4
M5-25X4个
BCKBOW-D15-L75
BCKBOW-D15-L75
横向调整型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
15
-0.006/-0.017
±3
70
40
50
50
20
20
6.6
6
31
33
40
11
20
M5
M6-25X4个
BCKBOW-D20-L75
BCKBOW-D20-L75
横向调整型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
20
-0.007/-0.020
±5
80
50
56
60
35
25
6.6
10
40
43
45
11
25
M5
M6-25X4个
BCKBOW-D25-L75
BCKBOW-D25-L75
横向调整型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
25
-0.007/-0.020
±5
100
60
70
75
36
30
9.0
10
45
52
50
11
30
M6
M8-25X4个
BCKBOW-D30-L100
BCKBOW-D30-L100
横向调整型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
30
-0.007/-0.020
±5
106
60
75
80
36
30
9.0
10
50
56
60
11
30
M6
M8-25X4个
BCKBOW-D35-L125
BCKBOW-D35-L125
横向调整型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
35
0.009/-0.025
±7.5
118
80
80
90
50
40
11.0
15
55
60
70
14
40
M8
M10-35X4个
BCKBOW-D40-L150
BCKBOW-D40-L150
横向调整型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
40
0.009/-0.025
±7.5
125
80
88
95
50
40
11.0
15
60
66
80
14
40
M8
M10-35X4个
BCKBOW-D50-L200
BCKBOW-D50-L200
横向调整型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
50
0.009/-0.025
±10
140
100
95
106
70
50
14.0
20
70
77
100
14
50
M10
M12-35X4个
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성