BFKBOH - 安装用底座组件--对边切割法兰型.通孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/bfkboh.prj},{NB=BFKBOH-D12-L50},{CODE=BFKBOH},{TYPE=通孔型},{FJ=2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)},{D=12},{GC=-0.006/-0.017},{L=50},{LL=[50:300/1]},{A=46},{B=24},{F=32},{D1=20},{H=35},{T=8},{XH=18.0},{XB=5.5},{M=M4},{MM=4},{XD=6.0},{PDF=bfkboh.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支柱材质
ⁿ/ₐ
SUR
支柱表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
支座材质
ⁿ/ₐ
SUR2
支座表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
XH
h
[mm]
XB
b
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
BFKBOH-D6-L50
BFKBOH-D6-L50
通孔型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)
6
-0.004/-0.012
33
18
23
14
20
6
12.5
4.5
M4
4
0.0
BFKBOH-D8-L50
BFKBOH-D8-L50
通孔型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)
8
-0.005/-0.014
38
20
26
16
30
8
15.0
4.5
M4
4
0.0
BFKBOH-D10-L50
BFKBOH-D10-L50
通孔型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)
10
-0.005/-0.014
40
22
28
18
35
8
18.0
4.5
M4
4
6.0
BFKBOH-D12-L50
BFKBOH-D12-L50
通孔型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)
12
-0.006/-0.017
46
24
32
20
35
8
18.0
5.5
M4
4
6.0
BFKBOH-D15-L75
BFKBOH-D15-L75
通孔型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)
15
-0.006/-0.017
56
29
40
25
40
8
20.0
6.6
M5
5
10.0
BFKBOH-D20-L75
BFKBOH-D20-L75
通孔型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)
20
-0.007/-0.020
63
34
46
30
45
10
25.0
6.6
M5
5
11.7
BFKBOH-D25-L75
BFKBOH-D25-L75
通孔型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)
25
-0.007/-0.020
78
41
56
37
50
10
30.0
9.0
M6
6
15.2
BFKBOH-D30-L100
BFKBOH-D30-L100
通孔型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)
30
-0.007/-0.020
82
46
62
42
60
10
30.0
9.0
M6
6
16.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성