FCCCM - 支柱固定夹--经济型.快速安装型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcccm.prj},{NB=FCCCM-D25},{CODE=FCCCM},{CODE1='FCCCM','FCCAM'},{MAT=铝合金},{FJ=内六角螺栓(不锈钢)},{D=25},{GC=+0.05/0},{A=86},{B=35},{C=35},{E=26},{XD=14},{XD1=8.5},{XF=8.2},{M=2-M8},{MM=8},{V=0},{VGC=0},{G=0},{PDF=fcccm.pdf},{H=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
XD
d
[mm]
XD1
d1
[mm]
XF
f
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
VGC
V公差
ⁿ/ₐ
G
[mm]
FCCCM-D8
FCCCM-D8
同径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
8
+0.05/0
41
15
15
14
8
4.5
4.2
2-M4
0
0
0
FCCCM-D10
FCCCM-D10
同径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.05/0
45
16
16
15
8
4.5
4.2
2-M4
0
0
0
FCCCM-D12
FCCCM-D12
同径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.05/0
49
16
16
16
9
5.5
5.2
2-M5
0
0
0
FCCCM-D15
FCCCM-D15
同径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.05/0
57
20
20
18
9
5.5
5.2
2-M5
0
0
0
FCCCM-D16
FCCCM-D16
同径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
16
+0.05/0
57
22
22
18
9
5.5
5.2
2-M5
0
0
0
FCCCM-D20
FCCCM-D20
同径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.05/0
69
25
25
22
11
6.5
6.2
2-M6
0
0
0
FCCCM-D25
FCCCM-D25
同径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.05/0
86
35
35
26
14
8.5
8.2
2-M8
0
0
0
FCCCM-D30
FCCCM-D30
同径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
30
+0.05/0
95
40
40
29
14
8.5
8.2
2-M8
0
0
0
FCCCH-D10-V8
FCCCH-D10-V8
异径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.05/0
45
20
20
15
8
4.5
4.2
2-M4
8
+0.05/0
15
FCCCH-D12-V10
FCCCH-D12-V10
异径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.05/0
49
20
20
16
9
5.5
5.2
2-M5
10
+0.05/0
16
FCCCH-D15-V10
FCCCH-D15-V10
异径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.05/0
57
20
20
18
9
5.5
5.2
2-M5
10
+0.05/0
18
FCCCH-D20-V15
FCCCH-D20-V15
异径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.05/0
69
25
25
22
11
6.5
6.2
2-M6
15
+0.05/0
22
FCCCH-D20-V16
FCCCH-D20-V16
异径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.05/0
69
25
25
22
11
6.5
6.2
2-M6
16
+0.05/0
22
FCCCH-D25-V15
FCCCH-D25-V15
异径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.05/0
86
35
25
26
14
8.5
8.2
2-M8
15
+0.05/0
26
FCCCH-D30-V20
FCCCH-D30-V20
异径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
30
+0.05/0
95
40
30
29
14
8.5
8.2
2-M8
20
+0.05/0
29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성