FCSAW - 固定夹/单孔带螺纹型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcsaw.prj},{NB=FCSAW-D8},{CODE=FCSAW},{CZ=铝合金},{D=8},{GC=+0.018/0},{B=12},{L=25.0},{L1=11.0},{L2=14},{R=6},{L3=10},{M=M3},{MM=3},{M1=M3},{MM1=3.0},{F=5},{S=6},{A=7.0},{W=1.0},{D2=3.5},{C=10.5},{E=18},{FJ=一个旋钮},{PDF=fcsawpdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
AFJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
R
[mm]
L3
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
MM1
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
D2
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
FJ
附件
ⁿ/ₐ
FCSAW-D6
FCSAW-D6
螺纹孔平行型
铝合金
黑色阳极氧化
黑色蝶形旋钮
6
+0.012/0
10
21.5
10.5
11
5
8
M3
3
M2.6
2.6
4
5
6.5
1.0
3.5
10.5
18
一个旋钮
FCSAW-D8
FCSAW-D8
螺纹孔平行型
铝合金
黑色阳极氧化
黑色蝶形旋钮
8
+0.018/0
12
25.0
11.0
14
6
10
M3
3
M3
3.0
5
6
7.0
1.0
3.5
10.5
18
一个旋钮
FCSAW-D10
FCSAW-D10
螺纹孔平行型
铝合金
黑色阳极氧化
黑色蝶形旋钮
10
+0.018/0
16
29.5
13.5
16
8
11
M4
4
M4
4.0
6
8
8.5
1.5
4.5
10.5
18
一个旋钮
FCSAW-D12
FCSAW-D12
螺纹孔平行型
铝合金
黑色阳极氧化
黑色蝶形旋钮
12
+0.018/0
18
32.0
14.0
18
9
13
M4
4
M4
4.0
6
8
9.0
1.5
4.5
10.5
18
一个旋钮
FCSAW-D15
FCSAW-D15
螺纹孔平行型
铝合金
黑色阳极氧化
黑色蝶形旋钮
15
+0.018/0
22
41.0
18.0
23
11
17
M5
5
M5
5.0
8
12
12.0
1.5
5.5
15.0
28
一个旋钮
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성