FCSBG - 支柱固定夹--带螺纹垂直型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcsbg.prj},{NB=FCSBG-D16},{CODE=FCSBG},{CODEE='FCSBG','FCSEG','FCSNG','FCSAG'},{D=16},{GC=+0.018/0},{P=17},{A=45},{B=22},{C=22},{C1=0},{E=20},{G=8},{H=12},{S1=12},{M1=M5},{M11=5},{S=12},{W=2},{M=M5},{MM=5},{XD=5.5},{PDF=fcsbg.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差H7
ⁿ/ₐ
P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
S1
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
S
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
FCSBG-D8
FCSBG-D8
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
8
+0.015/0
10
29
12
12
0
14
5
8
6
M3
0
2
M5
5.5
FCSBG-D10
FCSBG-D10
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
11
31
16
16
9
15
5
9
8
M4
0
2
M5
5.5
FCSBG-D12
FCSBG-D12
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
13
34
16
16
9
16
5
10
8
M4
0
2
M5
5.5
FCSBG-D15
FCSBG-D15
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
17
45
22
22
12
20
8
12
12
M5
12
2
M5
5.5
FCSBG-D16
FCSBG-D16
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
16
+0.018/0
17
45
22
22
0
20
8
12
12
M5
12
2
M5
5.5
FCSBG-D20
FCSBG-D20
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
20
52
28
28
16
22
10
15
16
M6
14
2
M6
6.6
FCSBG-D25
FCSBG-D25
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
23
58
32
32
19
25
10
18
20
M6
16
2
M6
6.6
FCSBG-D30
FCSBG-D30
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
27
66
40
40
19
29
10
21
25
M8
20
2
M8
9.0
FCSBG-D35
FCSBG-D35
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
30
72
45
45
22
32
10
24
28
M8
20
2
M8
9.0
FCSBG-D40
FCSBG-D40
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
40
+0.025/0
35
79
50
50
25
34
10
26
30
M8
20
2
M8
9.0
FCSBG-D50
FCSBG-D50
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
50
+0.025/0
45
103
65
65
332
43
15
33
38
M10
32
3
M10
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성