FCSBH - 支柱固定夹---方形异径直交
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcsbh.prj},{NB=FCSBH-D20-V15},{CODE=FCSBH},{XH=方形异径直角型},{D=20},{GC=+0.021/0},{V=15},{GCH7=+0.018/0},{A=65},{B=28},{H=22},{E=22},{F=23},{K=20},{P=15},{N=13},{S1=14},{S2=11},{M=M6},{MM=6},{D1=6.6},{W=2},{LS=M6-20/M6-25 各2个},{PDF=fcsbh.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
V
[mm]
GCH7
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
N
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
W
[mm]
LS
附件内六角螺栓
ⁿ/ₐ
FCSBH-D8-V6
FCSBH-D8-V6
方形异径直角型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
8
+0.015/0
6
+0.012/0
37
12
9
13
12
12
8
7
0
0
M4
4
4.5
2
M4-8 /M4-12 各1个
FCSBH-D10-V8
FCSBH-D10-V8
方形异径直角型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
8
+0.012/0
43
16
12
15
14
14
9
8
0
0
M5
5
5.5
2
M5-10/M5-12 各1个
FCSBH-D12-V10
FCSBH-D12-V10
方形异径直角型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
10
+0.015/0
47
16
16
16
16
15
10
9
0
0
M5
5
5.5
2
M5-16 2个
FCSBH-D15-V10
FCSBH-D15-V10
方形异径直角型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
10
+0.015/0
51
22
18
18
18
15
12
9
11
9
M5
5
5.5
2
M5-16/M5-20 各2个
FCSBH-D20-V15
FCSBH-D20-V15
方形异径直角型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
15
+0.018/0
65
28
22
22
23
20
15
13
14
11
M6
6
6.6
2
M6-20/M6-25 各2个
FCSBH-D20-V16
FCSBH-D20-V16
方形异径直角型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
16
+0.018/0
65
28
22
22
23
20
15
13
14
11
M6
6
6.6
2
M6-20/M6-25 各2个
FCSBH-D25-V15
FCSBH-D25-V15
方形异径直角型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
15
+0.018/0
73
32
25
25
28
20
18
13
16
14
M6
6
6.6
2
M6-25/M6-30 各2个
FCSBH-D30-V20
FCSBH-D30-V20
方形异径直角型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
20
+0.021/0
85
40
30
29
32
24
21
16
20
15
M8
8
9.0
2
M8-30/M8-35 各2个
FCSBH-D35-V25
FCSBH-D35-V25
方形异径直角型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
25
+0.021/0
98
45
35
32
39
27
24
19
24
20
M8
8
9.0
2
M8-35/M8-40 各2个
FCSBH-D40-V30
FCSBH-D40-V30
方形异径直角型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
40
+0.025/0
30
+0.021/0
106
50
40
34
43
29
26
21
25
20
M8
8
9.0
3
M8-40/M8-40 各2个
FCSBH-D50-V35
FCSBH-D50-V35
方形异径直角型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
50
+0.025/0
35
+0.025/0
130
65
50
43
52
35
33
25
32
28
M10
10
11.0
3
M10-45/M10-55 各2个
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성