FCSBHL - 支柱固定夹--异径直交 孔径选择型·指定型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcsbhl.prj},{NB=FCSBHL-D35-V25-P50},{CODE=FCSBHL},{CODED='FCSBHL','FCSEHL','FCSNHL','FCSAHL'},{TYPE=选择型},{D=35},{GC=+0.025/0},{V=25},{VG=+0.021/0},{L=50},{LL=50,75,100,150},{B=45},{C=35},{E=32},{G=27},{H=24},{P=19},{N1=24},{N2=20},{M=M8},{MM=8},{K=9.0},{S=2},{PDF=fcsbhl.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
V
[mm]
VG
公差V
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
S
[mm]
FCSBHL-D8-V6-P10
FCSBHL-D8-V6-P10
选择型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
8
+0.015/0
6
+0.012/0
35
12
9
13
12
8
7
0
0
M4
4.5
2
FCSBHL-D10-V8-P15
FCSBHL-D10-V8-P15
选择型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
8
+0.015/0
44
16
12
15
14
9
8
0
0
M5
5.5
2
FCSBHL-D12-V10-P15
FCSBHL-D12-V10-P15
选择型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
10
+0.015/0
46
16
16
16
15
10
9
0
0
M5
5.5
2
FCSBHL-D15-V10-P20
FCSBHL-D15-V10-P20
选择型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
10
+0.015/0
53
22
18
18
15
12
10
11
9
M5
5.5
2
FCSBHL-D20-V15-P25
FCSBHL-D20-V15-P25
选择型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
15
+0.018/0
67
28
22
22
20
15
13
14
11
M6
6.6
2
FCSBHL-D25-V15-P30
FCSBHL-D25-V15-P30
选择型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
15
+0.018/0
75
32
25
25
20
18
13
16
14
M6
6.6
2
FCSBHL-D30-V20-P50
FCSBHL-D30-V20-P50
选择型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
20
+0.021/0
103
40
30
29
24
21
16
20
15
M8
9.0
2
FCSBHL-D35-V25-P50
FCSBHL-D35-V25-P50
选择型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
25
+0.021/0
109
45
35
32
27
24
19
24
20
M8
9.0
2
FCSBHS-D8-V6-P10
FCSBHS-D8-V6-P10
指定型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
8
+0.015/0
6
+0.012/0
35
12
9
13
12
8
7
0
0
M4
4.5
2
FCSBHS-D10-V8-P12
FCSBHS-D10-V8-P12
指定型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
8
+0.015/0
41
16
12
15
14
9
8
0
0
M5
5.5
2
FCSBHS-D12-V10-P15
FCSBHS-D12-V10-P15
指定型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
10
+0.015/0
46
16
16
16
15
10
9
0
0
M5
5.5
2
FCSBHS-D15-V10-P15
FCSBHS-D15-V10-P15
指定型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
10
+0.015/0
48
22
18
18
15
12
10
11
9
M5
5.5
2
FCSBHS-D20-V15-P20
FCSBHS-D20-V15-P20
指定型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
15
+0.018/0
62
28
22
22
20
15
13
14
11
M6
6.6
2
FCSBHS-D25-V15-P25
FCSBHS-D25-V15-P25
指定型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
15
+0.018/0
70
32
25
25
20
18
13
16
14
M6
6.6
2
FCSBHS-D30-V20-P30
FCSBHS-D30-V20-P30
指定型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
20
+0.021/0
83
40
30
29
24
21
16
20
15
M8
9.0
2
FCSBHS-D35-V25-P50
FCSBHS-D35-V25-P50
指定型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
25
+0.021/0
109
45
35
32
27
24
19
24
20
M8
9.0
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성