FCSBXW - 支柱固定座---六角支柱用型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcsbxw.prj},{NB=FCSBXW-S13},{CODE=FCSBXW},{MAT=一般结构用钢},{S=13},{P=13},{P1=18},{B1=32},{C=16},{F=5},{G=11.5},{C1=15.0},{T=6},{S1=23},{XD=4.5},{M=M4},{MM=4},{V=9},{B=12},{N=M5},{MM1=5},{L=30.5},{FSLS=M4-15},{PDF=fcsbxw.pdf},{LS=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
S
宽度
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
C1
[mm]
T
[mm]
S1
[mm]
XD
d
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
V
[mm]
B
[mm]
N
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
L
[mm]
FSLS
附属螺栓
ⁿ/ₐ
LS
ⁿ/ₐ
FCSBXW-S10
FCSBXW-S10
螺纹垂直型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
11
16
25
12
5
11.0
11.5
6
18
3.5
M3
6
12
M4
27.0
M3-12
3
FCSBXW-S12
FCSBXW-S12
螺纹垂直型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
13
18
32
16
5
12.0
13.9
6
22
4.5
M4
9
12
M4
30.0
M4-15
4
FCSBXW-S13
FCSBXW-S13
螺纹垂直型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
13
13
18
32
16
5
11.5
15.0
6
23
4.5
M4
9
12
M5
30.5
M4-15
4
FCSBXW-S14
FCSBXW-S14
螺纹垂直型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
14
17
25
32
16
8
18.0
16.2
6
24
4.5
M4
9
12
M5
38.0
M4-15
4
FCSBXW-S17
FCSBXW-S17
螺纹垂直型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
17
20
28
38
22
8
19.5
19.6
9
28
5.5
M5
11
16
M6
45.5
M5-20
5
FCSBXW-S19
FCSBXW-S19
螺纹垂直型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
19
20
28
38
22
8
18.5
21.9
9
29
5.5
M5
11
16
M6
46.5
M5-20
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성