FCSBY - 支柱固定夹---单孔方型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcsby.prj},{NB=FCSBY-D16},{CODE=FCSBY},{CODEF='FCSBY','FCSEY','FCSNY','FCSCY','FCSAY'},{D=16},{GC=+0.018/0},{A=25},{B=22},{E=22},{E1=0},{F=20},{H=12},{S=12},{M=M5},{MM=5},{S1=12},{W=2},{M1=M5},{MM1=5},{D1=5.5},{LS=M5-20 2个},{PDF=fcsby.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODEF
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
S1
[mm]
W
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
MM1
[mm]
D1
[mm]
LS
ⁿ/ₐ
FCSBY-D8
FCSBY-D8
'FCSBY','FCSEY','FCSNY','...
标准型
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
8
+0.015/0
一般结构用钢
15
12
12
0
14
8
6
M3
3
0
2
M5
5
5.5
M5-12 1个
FCSBY-D10
FCSBY-D10
'FCSBY','FCSEY','FCSNY','...
标准型
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
一般结构用钢
16
16
16
9
15
9
8
M4
4
0
2
M5
5
5.5
M5-15 1个
FCSBY-D12
FCSBY-D12
'FCSBY','FCSEY','FCSNY','...
标准型
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
一般结构用钢
18
16
16
9
16
10
8
M4
4
0
2
M5
5
5.5
M5-15 1个
FCSBY-D15
FCSBY-D15
'FCSBY','FCSEY','FCSNY','...
标准型
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
一般结构用钢
25
22
22
12
20
12
12
M5
5
12
2
M5
5
5.5
M5-20 2个
FCSBY-D16
FCSBY-D16
'FCSBY','FCSEY','FCSNY','...
标准型
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
16
+0.018/0
一般结构用钢
25
22
22
0
20
12
12
M5
5
12
2
M5
5
5.5
M5-20 2个
FCSBY-D20
FCSBY-D20
'FCSBY','FCSEY','FCSNY','...
标准型
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
一般结构用钢
30
28
28
16
22
15
16
M6
6
14
2
M6
6
6.6
M6-25 2个
FCSBY-D25
FCSBY-D25
'FCSBY','FCSEY','FCSNY','...
标准型
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
一般结构用钢
33
32
32
19
25
18
20
M6
6
16
2
M6
6
6.6
M6-30 2个
FCSBY-D30
FCSBY-D30
'FCSBY','FCSEY','FCSNY','...
标准型
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
一般结构用钢
37
40
40
19
29
21
25
M8
8
20
2
M8
8
9.0
M8-35 2个
FCSBY-D35
FCSBY-D35
'FCSBY','FCSEY','FCSNY','...
标准型
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
一般结构用钢
40
45
45
22
32
24
28
M8
8
20
2
M8
8
9.0
M8-40 2个
FCSBY-D40
FCSBY-D40
'FCSBY','FCSEY','FCSNY','...
标准型
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
40
+0.025/0
一般结构用钢
45
50
50
25
34
26
30
M8
8
20
2
M8
8
9.0
M8-45 2个
FCSBY-D50
FCSBY-D50
'FCSBY','FCSEY','FCSNY','...
标准型
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
50
+0.025/0
一般结构用钢
60
65
65
32
43
33
38
M10
10
32
3
M10
10
11.0
M10-55 2个
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성