FCTBYC - 支柱固定夹--简易悬臂型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fctbyc.prj},{NB=FCTBYC-D12-L30},{CODE=FCTBYC},{TYPE=简易悬臂型},{D=12},{GC=+0.015/0},{L=30},{LL=30,50},{B=18},{D1=12},{GG=-0.006/-0.017},{G=17},{E=2.5},{C=1},{H=11},{M=M5},{MM=5},{XD=5.5},{XD1=9.5},{Z=5.5},{J=24},{FS=M5x10},{PDF=fctbyc.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
GG
公差g6
ⁿ/ₐ
G
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
XD1
d1
[mm]
Z
[mm]
J
[mm]
FS
附属螺栓
ⁿ/ₐ
FCTBYC-D6-L25
FCTBYC-D6-L25
简易悬臂型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
6
+0.012/0
12
8
-0.005/-0.014
14
1.0
1
8
M3
3.4
6.5
3.5
17
M3x8
FCTBYC-D8-L25
FCTBYC-D8-L25
简易悬臂型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
8
+0.015/0
14
10
-0.005/-0.014
15
1.5
1
9
M4
4.5
8.0
4.5
19
M4x8
FCTBYC-D10-L30
FCTBYC-D10-L30
简易悬臂型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
16
12
-0.006/-0.017
16
2.0
1
10
M5
5.5
9.5
5.5
22
M5x10
FCTBYC-D12-L30
FCTBYC-D12-L30
简易悬臂型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.015/0
18
12
-0.006/-0.017
17
2.5
1
11
M5
5.5
9.5
5.5
24
M5x10
FCTBYC-D13-L30
FCTBYC-D13-L30
简易悬臂型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
13
+0.018/0
20
15
-0.006/-0.017
17
2.5
1
11
M5
5.5
9.5
5.5
27
M5x16
FCTBYC-D15-L50
FCTBYC-D15-L50
简易悬臂型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
23
16
-0.006/-0.017
19
2.5
1
12
M6
6.6
11.0
6.5
31
M6x16
FCTBYC-D16-L50
FCTBYC-D16-L50
简易悬臂型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
16
+0.018/0
25
20
-0.007/-0.020
20
3.0
2
13
M6
6.6
11.0
6.5
34
M6x16
FCTBYC-D20-L50
FCTBYC-D20-L50
简易悬臂型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
30
20
-0.007/-0.020
21
3.0
2
14
M6
6.6
11.0
6.5
35
M6x20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성