FCTCHS - 支柱固定夹--简易型异径直交型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fctchs.prj},{NB=FCTCHS-D10-V8},{CODE=FCTCHS},{TYPE=异径直交型},{MAT=铝合金},{D=10},{GC=+0.015/0},{V=8},{VGC=+0.015/0},{B=16},{B1=12},{L=36.5},{L1=13.5},{L2=12},{R=6},{XR=8},{P1=8.8},{P2=7.0},{M=M4},{MM=4},{XD=4.5},{XD1=8.0},{XH=4.5},{W=1.5},{M1=M3},{M11=3},{XD2=3.5},{XD3=6.5},{XH1=3.5},{W1=1.0},{PDF=fctchs.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
V
v
[mm]
VGC
V公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R
[mm]
XR
r
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
XD1
d1
[mm]
XH
h
[mm]
W
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
XD2
d2
ⁿ/ₐ
XD3
d3
ⁿ/ₐ
XH1
h1
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
FCTCHS-D8-V6
FCTCHS-D8-V6
异径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
8
+0.015/0
6
+0.012/0
12
10
31.5
11.0
10
5
6
7.0
6.5
M3
3.5
6.5
3.5
1.0
M3
3.5
6.5
3.5
1.0
FCTCHS-D10-V6
FCTCHS-D10-V6
异径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.015/0
6
+0.012/0
16
12
37.0
13.5
12
6
8
8.8
7.0
M4
4.5
8.0
4.5
1.5
M4
4.5
8.0
4.5
1.0
FCTCHS-D10-V8
FCTCHS-D10-V8
异径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.015/0
8
+0.015/0
16
12
36.5
13.5
12
6
8
8.8
7.0
M4
4.5
8.0
4.5
1.5
M3
3.5
6.5
3.5
1.0
FCTCHS-D12-V8
FCTCHS-D12-V8
异径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.018/0
8
+0.015/0
18
14
40.0
14.0
14
7
9
9.0
7.5
M4
4.5
8.0
4.5
1.5
M4
4.5
8.0
4.5
1.0
FCTCHS-D12-V10
FCTCHS-D12-V10
异径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.018/0
10
+0.015/0
18
14
39.5
14.0
14
7
9
9.0
7.5
M4
4.5
8.0
4.5
1.5
M3
3.5
6.5
3.5
1.5
FCTCHS-D15-V10
FCTCHS-D15-V10
异径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.018/0
10
+0.015/0
22
18
49.0
18.0
16
9
11
11.5
9.0
M5
5.5
9.5
5.5
1.5
M5
5.5
9.5
5.5
1.5
FCTCHS-D15-V12
FCTCHS-D15-V12
异径直交型
铝合金
本色阳极氧化
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.018/0
12
+0.018/0
22
18
48.5
18.0
16
9
11
11.5
9.0
M5
5.5
9.5
5.5
1.5
M4
4.5
8.0
4.5
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성