SZBDCA - 止动螺栓-肩型
A&T-3D Gallery
zonghe
fangzhen
fangzhen
减震
jianzhenfanghulingjian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/fangzhen/fangzhen/jianzhen/jianzhenfanghulingjian/szbdca.prj},{NB=SZBDCA-M5-L15},{CODE=SZBDCA},{M=5},{L=15},{L1=15,20,25,30,35,40,45,50},{D=6.0},{B=8.0},{H=3.5},{C=1.5},{XH=1.5},{H1=2.3},{XM=3.2},{B1=2.5},{SR=6.0},{E=9.2},{N=2.8},{PDF=szbdca.pdf},{PPATH=szbdca/szbdca4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ1
螺栓材质
[mm]
QD1
螺栓强度
ⁿ/ₐ
BMCL1
螺栓表面处理
ⁿ/ₐ
CZ2
挡块材质
ⁿ/ₐ
YD
挡块硬度
ⁿ/ₐ
CZ3
附件材质
ⁿ/ₐ
BMCL3
附件表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C
c
[mm]
XH
h
[mm]
H1
h1
[mm]
XM
m
[mm]
B1
[mm]
SR
[mm]
E
[mm]
N
&
[mm]
PPATH
ⁿ/ₐ
SZBDCA-M3-L15
SZBDCA-M3-L15
SCM435
镀锌
镀锌
聚氨酯(黑色)
90±5HS
SS400
铬酸盐光泽处理
3
15,20,25,30,35,40
3.5
5.5
2.0
0.7
1.5
2.0
1.8
0.0
3.5
6.4
0.0
szbdca/szbdca4.prj
SZBDCA-M4-L15
SZBDCA-M4-L15
SCM435
镀锌
镀锌
聚氨酯(黑色)
90±5HS
SS400
铬酸盐光泽处理
4
15,20,25,30,35,40
5.0
7.0
2.8
1.5
1.5
2.2
2.4
2.0
5.0
8.1
2.2
szbdca/szbdca4.prj
SZBDCA-M5-L15
SZBDCA-M5-L15
SCM435
镀锌
镀锌
聚氨酯(黑色)
90±5HS
SS400
铬酸盐光泽处理
5
15,20,25,30,35,40,45,50
6.0
8.0
3.5
1.5
1.5
2.3
3.2
2.5
6.0
9.2
2.8
szbdca/szbdca4.prj
SZBDCA-M6-L20
SZBDCA-M6-L20
SCM435
镀锌
镀锌
聚氨酯(黑色)
90±5HS
SS400
铬酸盐光泽处理
6
20,25,30,35,40,45,50,60
8.0
10.0
4.0
2.0
2.0
2.6
3.6
3.0
8.0
11.5
3.0
szbdca/szbdca4.prj
SZBDCA-M8-L20
SZBDCA-M8-L20
SCM435
镀锌
镀锌
聚氨酯(黑色)
90±5HS
SS400
铬酸盐光泽处理
8
20,25,30,35,40,45,50,60
10.0
13.0
5.5
2.0
2.0
2.8
5.0
4.0
10.0
15.0
4.0
szbdca/szbdca4.prj
SZBDCA-M10-L20
SZBDCA-M10-L20
SCM435
镀锌
镀锌
聚氨酯(黑色)
90±5HS
SS400
铬酸盐光泽处理
10
20,25,30,35,40,45,50,60,7...
13.0
17.0
7.0
2.0
2.0
3.2
6.0
5.0
13.0
19.6
5.0
szbdca/szbdca4.prj
SZBDCA-M12-L30
SZBDCA-M12-L30
SCM435
镀锌
镀锌
聚氨酯(黑色)
90±5HS
SS400
铬酸盐光泽处理
12
30,40,50,60,70
15.0
19.0
8.0
2.0
2.0
3.5
7.0
0.0
15.0
21.9
0.0
szbdca/szbdca4.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성