FNFIAA - 浮动接头浮动接头·内/外螺纹型·一体型
A&T-3D Gallery
zonghe
fudongjietou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/fudongjietou/fnfiaa.prj},{NB=FNFIAA-M16},{CODE=FNFIAA},{CODEF='FNFIAA','FNFIBA','FNFIAB','FNFICA','FNFIDA','FNFIBB'},{LX=内螺纹型},{M=16},{FZ=0.000},{LJ=1.5},{F=30.0},{E=22},{XH=9.2},{D=70},{H=35},{L=24.5},{PCD=53.6},{XE=9.0},{XI=14.0},{L2=8.0},{W=40},{V=53.6},{PXL=1.0},{PXJD=5},{K=1.50},{ZDFZ=6400},{ZL1=553},{ZL2=372},{PDF=fnfiaa.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
GBCZ
国标材质
ⁿ/ₐ
XDCZ
相当材质
ⁿ/ₐ
BMYD
表面硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
THCZ
弹簧材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
LJ
螺距
ⁿ/ₐ
F
[mm]
E
[mm]
XH
h
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
XE
e
[mm]
XI
i
[mm]
L2
L
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
PXL
容许偏心量
[mm]
PXJD
容许偏心角度
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
ZDFZ
最大负载
ⁿ/ₐ
ZL1
圆法兰型重量
ⁿ/ₐ
ZL2
对边法兰型重量
ⁿ/ₐ
FNFIAA-M3
FNFIAA-M3
内螺纹型
内螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
3
0.5
11.0
7
3.2
39
14
10.0
28.6
4.5
8.0
5.0
21
28.6
0.5
3
0.45
28
78
51
FNFIAA-M4
FNFIAA-M4
内螺纹型
内螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
4
0.7
11.0
7
3.2
39
14
10.0
28.6
4.5
8.0
5.0
21
28.6
0.5
3
0.45
80
77
50
FNFIAA-M5
FNFIAA-M5
内螺纹型
内螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
5
0.8
12.5
7
4.2
44
16
10.5
32.1
6.0
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
200
106
69
FNFIAA-M6
FNFIAA-M6
内螺纹型
内螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
6
1
12.5
7
4.2
44
16
10.5
32.1
6.0
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
200
105
68
FNFIAA-M8
FNFIAA-M8
内螺纹型
内螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
8
1.25
16.0
10
5.2
50
20
13.0
36.6
7.0
11.0
6.0
26
36.6
0.5
5
0.95
800
166
109
FNFIAA-M10
FNFIAA-M10
内螺纹型
内螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
10
1.25
20.0
12
6.2
52
25
17.0
38.6
7.0
11.0
6.0
28
38.6
0.5
5
1.10
800
236
157
FNFIAA-M12
FNFIAA-M12
内螺纹型
内螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
12
1.25
23.0
17
7.2
66
28
19.5
49.6
9.0
14.0
8.0
36
49.6
1.0
5
1.40
4400
411
274
FNFIAA-M14
FNFIAA-M14
内螺纹型
内螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
14
1.5
23.0
17
7.2
66
28
19.5
49.6
9.0
14.0
8.0
36
49.6
1.0
5
1.40
4400
402
269
FNFIAA-M16
FNFIAA-M16
内螺纹型
内螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
16
1.5
30.0
22
9.2
70
35
24.5
53.6
9.0
14.0
8.0
40
53.6
1.0
5
1.50
6400
553
372
FNFIAA-M18
FNFIAA-M18
内螺纹型
内螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
18
1.5
30.0
22
9.2
70
35
24.5
53.6
9.0
14.0
8.0
40
53.6
1.0
5
1.50
6400
538
363
FNFIAA-M20
FNFIAA-M20
内螺纹型
内螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
20
1.5
38.0
27
10.2
88
45
31.5
68.1
12.0
18.0
10.0
51
68.1
1.5
5
1.90
8800
1078
735
FNFIAA-M22
FNFIAA-M22
内螺纹型
内螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
22
1.5
38.0
27
10.2
88
45
31.5
68.1
12.0
18.0
10.0
51
68.1
1.5
5
1.90
8800
1058
715
FNFEAA-M5
FNFEAA-M5
外螺纹型
外螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
5
0.8
10.0
7
4.2
44
16
10.5
32.1
6.0
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
200
103
67
FNFEAA-M6
FNFEAA-M6
外螺纹型
外螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
6
1
12.0
7
4.2
44
16
10.5
32.1
6.0
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
200
105
69
FNFEAA-M8
FNFEAA-M8
外螺纹型
外螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
8
1.25
15.0
10
5.2
50
20
13.0
36.6
7.0
11.0
6.0
26
36.6
0.5
5
0.95
800
173
113
FNFEAA-M10
FNFEAA-M10
外螺纹型
外螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
10
1.5
15.0
12
6.2
52
25
17.0
38.6
7.0
11.0
6.0
28
38.6
0.5
5
1.10
800
246
163
FNFEAA-M12
FNFEAA-M12
外螺纹型
外螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
12
1.75
18.0
17
7.2
66
28
19.5
49.6
9.0
14.0
8.0
36
49.6
1.0
5
1.40
4400
445
298
FNFEAA-M16
FNFEAA-M16
外螺纹型
外螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
16
2
20.0
22
9.2
70
35
24.5
53.6
9.0
14.0
8.0
40
53.6
1.0
5
1.50
6400
653
457
FNFEAA-M20
FNFEAA-M20
外螺纹型
外螺纹型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
20
2.5
25.0
27
10.2
88
45
31.5
68.1
12.0
18.0
10.0
51
68.1
1.5
5
1.90
8800
1304
928
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성