FMSX - 泛用型无动力辊筒 内螺纹式
A&T-3D Gallery
zonghe
gunlun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunlun/fmsx.prj},{NB=FMSX-D50-t2-d14-L200(14,15)},{CODE=FMSX},{TYPE=内螺纹式},{D=50},{T=2.0},{XD=14},{XD1=14,15},{L=200},{L3=[200:1900/100]},{LL1=9},{LL2=10},{PDF=fmsx.pdf},{CODE1='FMSX'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CZ
套筒M材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
t
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
LWSD
螺纹深度
ⁿ/ₐ
FMSS-D38-t1.2-d14-L200(14...
FMSS-D38-t1.2-d14-L200
内螺纹式
不锈钢304
38
1.2
209
210
8
15
FMSX-D50-t1.5-d14-L200(14...
FMSX-D50-t1.5-d14-L200
内螺纹式
钢制镀锌
50
1.5
209
210
8
15
FMSS-D50-t1.5-d14-L200(14...
FMSS-D50-t1.5-d14-L200
内螺纹式
不锈钢304
50
1.5
209
210
8
15
FMSX-D50-t2-d14-L200(14,1...
FMSX-D50-t2-d14-L200
内螺纹式
钢制镀锌
50
2.0
209
210
8
15
FMSS-D60-t2-d14-L200(14,1...
FMSS-D60-t2-d14-L200
内螺纹式
不锈钢304
60
2.0
209
210
8
15
FMA-D60-t2-d14-L200(14)
FMA-D60-t2-d14-L200
内螺纹式
铝合金
60
2.0
209
210
8
15
FMSX-D60-t3-d17-L200(17)
FMSX-D60-t3-d17-L200
内螺纹式
钢制镀锌
60
3.0
209
210
0
0
FMSS-D76-t3-d20-L200(20)
FMSS-D76-t3-d20-L200
内螺纹式
不锈钢304
76
3.0
211
212
12
25
FMSX-D80-t3-d20-L200(20)
FMSX-D80-t3-d20-L200
内螺纹式
钢制镀锌
80
3.0
211
212
12
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성