MBC - 电机支座
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gunzhusigangzonghe
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gunzhusigangzonghe/mbc.prj},{NB=MBC-15-80-28},{CODE=MBC},{ZJ=15},{FL=80},{ZXG=28},{LX=伺服电机},{D1=70.0},{PCD=90.0},{M=m6},{MM=6},{Z=6},{B=70},{P=54},{P1=58},{L=108},{J=97},{E=87},{E1=15},{E2=42},{S=6.6},{Q=11},{H=48},{H1=33},{W1=40},{T1=22},{T2=6},{T3=36},{T4=10},{M1=m15x1.0},{ZCC=HQ-CSK-15},{GG=70.0},{AZ=90.0},{T=3},{PPATH=dianjizhizuo/mbc/mbc04.prj},{PDF=mbc.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
ZJ
ⁿ/ₐ
FL
ⁿ/ₐ
ZXG
ⁿ/ₐ
LX
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
E2
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
T4
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
ZCC
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
AZ
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
MBC-15-60-28
MBC
15
60
28
伺服电机
50.0
70.0
m5
5
6
70
54
58
98
89
77
15
32
6.6
11
48
33
40
22
6
36
10
m15x1.0
HQ-CSK-15
50.0
70.0
1
MBC-15-60S-28
MBC
15
60S
28
伺服电机
50.0
70.0
m4
4
6
70
54
58
98
89
77
15
32
6.6
11
48
33
40
22
6
36
10
m15x1.0
HQ-CSK-15
50.0
70.0
2
MBC-15-80-28
MBC
15
80
28
伺服电机
70.0
90.0
m6
6
6
70
54
58
108
97
87
15
42
6.6
11
48
33
40
22
6
36
10
m15x1.0
HQ-CSK-15
70.0
90.0
3
MBC-15-80S-28
MBC
15
80S
28
伺服电机
70.0
90.0
m5
5
6
70
54
58
108
97
87
15
42
6.6
11
48
33
40
22
6
36
10
m15x1.0
HQ-CSK-15
70.0
90.0
4
MBC-15-57-28
MBC
15
57
28
步进电机
38.1
66.7
m4
4
6
70
54
58
98
89
77
15
32
6.6
11
48
33
40
22
6
36
10
m15x1.0
HQ-CSK-15
38.1
66.7
5
MBC-15-86-28
MBC
15
86
28
步进电机
73.0
98.4
m6
6
6
70
54
58
108
97
87
15
42
6.6
11
48
33
40
22
6
36
10
m15x1.0
HQ-CSK-15
73.0
98.4
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성