BAAD - 缓冲器-速度可调标准型
A&T-3D Gallery
zonghe
huanchongqi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/huanchongqi/baad.prj},{NB=BAAD-1620-1-F},{CODE=BAAD},{CC=1620},{SDLX=1},{ZJT=F},{ZGZJSD=4},{M=16},{A=129.0},{B=98.0},{C=86.0},{D=4.0},{E=11.0},{F=12.0},{H=19.0},{K=6},{S=20},{ZDXSNL=25},{XSXSNL=30000},{ZL=100},{TEM=-45~+80},{PPATH=baad4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
CC
尺寸系列
ⁿ/ₐ
SDLX
速度类型
ⁿ/ₐ
ZGZJSD
最高撞击速度
[m/s]
M
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
S
行程
ⁿ/ₐ
ZDXSNL
最大吸收能量
[N*m]
XSXSNL
小时吸收能量
[N*m]
ZL
最大有效重量
[kg]
TEM
工作温度
[°C]
PPATH
ⁿ/ₐ
BAAD-1007-1-F
BAAD
1007
1
4
10
70.6
55.0
43.0
3.0
8.6
8.6
12.7
3
7
6
12400
50
-45~+80
baad4.prj
BAAD-1210-1-F
BAAD
1210
1
4
12
85.5
64.0
52.0
3.0
9.5
10.3
14.0
4
10
10
19000
70
-45~+80
baad4.prj
BAAD-1410M-1-F
BAAD
1410M
1
4
14
84.0
66.0
57.8
4.0
8.0
11.0
19.0
6
10
20
22000
80
-45~+80
baad4.prj
BAAD-1410M-3-F
BAAD
1410M
3
1
14
84.0
66.0
57.8
4.0
8.0
11.0
19.0
6
10
20
22000
150
-45~+80
baad4.prj
BAAD-1410-1-F
BAAD
1410
1
4
14
105.0
84.0
72.0
4.0
11.0
12.0
19.0
6
10
20
25000
80
-45~+80
baad4.prj
BAAD-1410-3-F
BAAD
1410
3
1
14
105.0
84.0
72.0
4.0
11.0
12.0
19.0
6
10
20
25000
150
-45~+80
baad4.prj
BAAD-1412-1-F
BAAD
1412
1
4
14
102.0
79.0
67.0
4.0
11.0
12.0
19.0
6
12
22
25000
80
-45~+80
baad4.prj
BAAD-1412-3-F
BAAD
1412
3
1
14
102.0
79.0
67.0
4.0
11.0
12.0
19.0
6
12
22
25000
190
-45~+80
baad4.prj
BAAD-1415-1-F
BAAD
1415
1
4
14
110.0
84.0
72.0
4.0
11.0
12.0
19.0
6
15
23
28000
80
-45~+80
baad4.prj
BAAD-1415-3-F
BAAD
1415
3
1
14
110.0
84.0
72.0
4.0
11.0
12.0
19.0
6
15
23
28000
190
-45~+80
baad4.prj
BAAD-1612-1-F
BAAD
1612
1
4
16
102.0
79.0
67.0
4.0
11.0
12.0
19.0
6
12
22
28000
90
-45~+80
baad4.prj
BAAD-1612-3-F
BAAD
1612
3
1
16
102.0
79.0
67.0
4.0
11.0
12.0
19.0
6
12
22
28000
200
-45~+80
baad4.prj
BAAD-1620-1-F
BAAD
1620
1
4
16
129.0
98.0
86.0
4.0
11.0
12.0
19.0
6
20
25
30000
100
-45~+80
baad4.prj
BAAD-1620-3-F
BAAD
1620
3
1
16
129.0
98.0
86.0
4.0
11.0
12.0
19.0
6
20
25
30000
220
-45~+80
baad4.prj
BAAD-2016M-1-F
BAAD
2016M
1
4
20
127.8
96.0
80.0
4.0
15.8
17.8
26.0
8
16
28
31000
200
-45~+80
baad4.prj
BAAD-2016M-3-F
BAAD
2016M
3
1
20
127.8
96.0
80.0
4.0
15.8
17.8
26.0
8
16
28
31000
290
-45~+80
baad4.prj
BAAD-2016-1-F
BAAD
2016
1
4
20
148.8
117.0
101.0
6.0
15.8
17.8
26.0
8
16
28
35000
220
-45~+80
baad4.prj
BAAD-2016-3-F
BAAD
2016
3
1
20
148.8
117.0
101.0
6.0
15.8
17.8
26.0
8
16
28
35000
320
-45~+80
baad4.prj
BAAD-2020-1-F
BAAD
2020
1
4
20
139.3
103.5
87.5
6.0
15.8
17.8
26.0
8
20
40
42000
300
-45~+80
baad4.prj
BAAD-2020-3-F
BAAD
2020
3
1
20
139.3
103.5
87.5
6.0
15.8
17.8
26.0
8
20
40
42000
390
-45~+80
baad4.prj
BAAD-2025-1-F
BAAD
2025
1
4
20
157.8
117.0
101.0
6.0
15.8
17.8
26.0
8
25
45
45000
350
-45~+80
baad4.prj
BAAD-2025-3-F
BAAD
2025
3
1
20
157.8
117.0
101.0
6.0
15.8
17.8
26.0
8
25
45
45000
455
-45~+80
baad4.prj
BAAD-2525-1-F
BAAD
2525
1
4
25
162.5
118.5
103.0
6.0
19.0
22.0
32.0
10
25
85
54000
400
-45~+80
baad4.prj
BAAD-2525-3-F
BAAD
2525
3
1
25
162.5
118.5
103.0
6.0
19.0
22.0
32.0
10
25
85
54000
620
-45~+80
baad4.prj
BAAD-2530-1-F
BAAD
2530
1
4
25
167.5
118.5
103.0
8.0
19.0
22.0
32.0
10
30
95
60000
400
-45~+80
baad4.prj
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성