BACS - 缓冲器-标准型
A&T-3D Gallery
zonghe
huanchongqi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/huanchongqi/bacs.prj},{NB=BACS-1210-F},{CODE=BACS},{CC=1210},{ZJT=F},{M=12},{G=3.0},{A=71.3},{B=52.5},{C=44.0},{D=3.0},{E=8.8},{F=10.3},{H=14.0},{T=4},{S=10},{ZDXSNL=9},{XSXSNL=17800},{ZDYXZL=25},{ZGZJSD=5},{GZWD=-45~+80},{PPATH=bacs4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
CC
尺寸系列
ⁿ/ₐ
M
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
S
S(行程)
ⁿ/ₐ
ZDXSNL
最大吸收能量
[Nm]
XSXSNL
小时吸收能量
[Nm]
ZDYXZL
最大有效重量
[kg]
ZGZJSD
最高撞击速度
[m/s]
GZWD
工作温度
[°C]
BACS-0806-F
BACS
0806
8
2.0
55.2
40.6
33.6
2.9
8.6
6.6
11.0
3
6
3
7000
6
5
-45~+80
BACS-1007-F
BACS
1007
10
3.0
62.5
47.0
39.0
3.0
8.6
8.6
12.7
3
7
6
12400
12
5
-45~+80
BACS-1210-F
BACS
1210
12
3.0
71.3
52.5
44.0
3.0
8.8
10.3
14.0
4
10
9
17800
25
5
-45~+80
BACS-1412-F
BACS
1412
14
4.0
90.0
67.0
58.0
4.0
11.0
12.0
19.0
6
12
20
33000
40
5
-45~+80
BACS-2015-F
BACS
2015
20
4.0
103.8
73.0
62.0
6.0
15.8
17.8
26.0
8
15
59
38000
120
5
-45~+80
BACS-2525-F
BACS
2525
25
0.0
136.0
92.0
82.0
8.0
19.0
22.0
32.0
10
25
80
60000
180
5
-45~+80
BACS-2725-F
BACS
2725
27
5.0
143.0
99.0
86.0
8.0
19.0
22.0
32.0
10
25
147
72000
400
5
-45~+80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성