BDAD - 缓冲器-速度可调加长型
A&T-3D Gallery
zonghe
huanchongqi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/huanchongqi/bdad.prj},{NB=BDAD-64100},{CODE=BDAD},{CC=64100},{ZGZJSD=2},{S=100},{M=UNF2 1/2-12},{A=347.8},{B=196.0},{C=26.0},{D=20},{E=51.8},{F=59.0},{G=23.0},{H=76.2},{K=9.4},{ZDXSNL=4280},{XSXSNL=204000},{ZL=18181},{TEM=-45~+80},{MC=63.5},{PPATH=bdad5.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
CC
尺寸系列
ⁿ/ₐ
ZGZJSD
最高撞击速度
[m/s]
S
S(行程)
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
ZDXSNL
最大吸收能量
[N*m]
XSXSNL
小时吸收能量
[N*m]
ZL
最大有效重量
[kg]
TEM
工作温度
[°C]
MC
M
[mm]
BDAD-4225
BDAD
4225
4
25
M42X1.5
186.5
127.5
88.0
12
34.0
44.5
28.5
50.0
15.0
260
125000
3000
-45~+80
42.0
BDAD-4250
BDAD
4250
4
50
M42X1.5
241.0
157.0
117.5
12
34.0
44.5
28.5
50.0
15.0
500
150000
4000
-45~+80
42.0
BDAD-4275
BDAD
4275
4
75
M42X1.5
301.5
187.5
148.0
12
39.0
44.5
28.8
50.0
15.0
750
180000
6000
-45~+80
42.0
BDAD-64050
BDAD
64050
2
50
UNF2 1/2-12
247.8
146.0
26.0
20
51.8
59.0
23.0
76.2
9.4
2080
185000
12727
-45~+80
63.5
BDAD-64100
BDAD
64100
2
100
UNF2 1/2-12
347.8
196.0
26.0
20
51.8
59.0
23.0
76.2
9.4
4280
204000
18181
-45~+80
63.5
BDAD-64150
BDAD
64150
2
150
UNF2 1/2-12
467.8
256.0
26.0
20
61.8
59.0
23.0
76.2
9.4
6150
248000
23636
-45~+80
63.5
BDAD-85050
BDAD
85050
2
20
M85X2
265.0
140.0
48.0
40
98.0
80.0
0.0
95.0
16.0
2300
372000
37000
-45~+80
85.0
BDAD-85090
BDAD
85090
2
90
M85X2
345.0
180.0
70.0
60
98.0
80.0
0.0
95.0
16.0
4000
652000
4000
-45~+80
85.0
BDAD-85125
BDAD
85125
2
125
M85X2
420.0
216.0
84.0
82
98.0
80.0
0.0
95.0
16.0
5700
933000
43000
-45~+80
85.0
BDAD-85165
BDAD
85165
2
165
M85X2
514.0
256.0
100.0
106
98.0
80.0
0.0
95.0
16.0
7300
1215000
45000
-45~+80
85.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성