BDTA - 缓冲器-弹簧可调型
A&T-3D Gallery
zonghe
huanchongqi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/huanchongqi/bdta.prj},{NB=BDTA-4575},{CODE=BDTA},{CC=4575},{M=45},{A=300.0},{B=169.0},{C=45.7},{D=14},{F=38},{S=75},{ZL=1.52},{ZDXSNL=200},{XSXSNL=300000},{ZDYXZL=50~39060},{ZGZJSD=5},{GZWD=-10~+80},{PDF=bdta.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnumber
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
CC
尺寸系列
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
E
[mm]
F
[mm]
S
S(行程)
ⁿ/ₐ
ZL
重量
ⁿ/ₐ
ZDXSNL
最大吸收能量
[Nm]
XSXSNL
小时吸收能量
[Nm]
ZDYXZL
最大有效重量
[kg]
ZGZJSD
最高撞击速度
[m/s]
GZWD
工作温度
[°C]
BDTA-4225
BDTA-4225
BDTA
4225
42
168.0
98.0
35.0
14
38
25
1.13
650
195000
30~13354
5
-10~+80
BDTA-4525
BDTA-4525
BDTA
4525
45
168.0
98.0
35.0
14
38
25
1.30
1300
260000
40~26700
5
-10~+80
BDTA-4250
BDTA-4250
BDTA
4250
42
234.0
131.0
43.0
14
38
50
1.52
2000
300000
50~39060
5
-10~+80
BDTA-4550
BDTA-4550
BDTA
4550
45
234.0
131.0
43.0
14
38
50
1.13
650
195000
30~13354
5
-10~+80
BDTA-4275
BDTA-4275
BDTA
4275
42
300.0
169.0
45.7
14
38
75
1.30
1300
260000
40~26700
5
-10~+80
BDTA-4575
BDTA-4575
BDTA
4575
45
300.0
169.0
45.7
14
38
75
1.52
200
300000
50~39060
5
-10~+80
BDTA-6425
BDTA-6425
BDTA
6425
64
176.0
97.5
38.0
20
38
25
3.30
2500
248000
185~50000
5
-10~+80
BDTA-6250
BDTA-6250
BDTA
6250
62
225.0
131.0
28.5
20
51
50
4.00
5000
360000
270~97650
5
-10~+80
BDTA-6450
BDTA-6450
BDTA
6450
64
225.0
131.0
28.5
20
51
50
8.90
7500
450000
330~146480
5
-10~+80
BDTA-62100
BDTA-62100
BDTA
62100
62
356.5
192.6
50.5
20
51
100
2.90
1250
152000
92~24400
5
-10~+80
BDTA-64100
BDTA-64100
BDTA
64100
64
356.5
192.6
50.5
20
51
100
3.30
2500
248000
185~50000
5
-10~+80
BDTA-62150
BDTA-62150
BDTA
62150
62
470.0
225.0
65.0
20
51
150
4.00
5000
360000
270~97650
5
-10~+80
BDTA-63150
BDTA-63150
BDTA
63150
64
470.0
225.0
65.0
20
51
150
8.90
7500
450000
330~146480
5
-10~+80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성