BDTK - 缓冲器-小型可调型
A&T-3D Gallery
zonghe
huanchongqi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/huanchongqi/bdtk.prj},{NB=BDTK-2525-1-F},{CODE=BDTK},{CC=2525},{ZJT=F},{M=25},{A=139.0},{B=127.0},{C=12.0},{D=84.0},{E=25.0},{F=8.0},{G=23},{H=22.0},{S=25},{CZDM=1},{CZDMC=1,2},{K=10},{Z=32.0},{ZL=315},{PPATH=bdtk4.prj},{DHFWLS=12.0},{DHFWLY=31.0},{ZDXSNL=220},{XSXSNL=113000},{ZDYXZL=8.3~2150,580~6830},{ZGZJSD=5},{GZWD=-10~+80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnumber
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
CC
尺寸系列
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
S
S(行程)
ⁿ/ₐ
CZDMC
ⁿ/ₐ
K
[mm]
Z
[mm]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
DHFWLS
弹簧复位力伸展时
[N]
DHFWLY
弹簧复位力压缩时
[N]
ZDXSNL
最大吸收能量
[Nm]
XSXSNL
小时吸收能量
[Nm]
ZDYXZL
最大有效重量
[Kg]
ZGZJSD
最高撞击速度
[m/s]
GZWD
工作温度
[°C]
BDTK-1007-1-F
BDTK-1007-1-F
BDTK
1007
10
74.0
64.0
10.0
49.2
7.0
3.0
8
8.5
7
1
3
12.7
28
bdtk4.prj
2.4
5.4
7
15000
0.2~25
5
-10~+80
BDTK-1210-1-F
BDTK-1210-1-F
BDTK
1210
12
86.0
75.0
11.0
58.0
10.0
4.0
10
10.5
10
1,2
4
14.0
45
bdtk4.prj
3.7
9.6
16
25000
1~35,20~245
5
-10~+80
BDTK-1412F-1-F
BDTK-1412F-1-F
BDTK
1412F
14
95.2
84.2
11.0
65.0
12.0
4.0
12
10.5
12
1,2
6
19.0
75
bdtk4.prj
3.6
9.8
29
45000
1~158,60~598
5
-10~+80
BDTK-1412-1-F
BDTK-1412-1-F
BDTK
1412
14
95.2
84.2
11.0
65.0
12.0
4.0
12
10.5
12
1,2
6
19.0
75
bdtk4.prj
3.6
9.8
29
45000
1~158,60~598
5
-10~+80
BDTK-1612-1-F
BDTK-1612-1-F
BDTK
1612
16
95.2
84.2
11.0
65.0
12.0
4.0
14
12.0
12
1,2
6
19.0
89
bdtk4.prj
4.9
11.4
38
51000
1~218,80~769
5
-10~+80
BDTK-2016-1-F
BDTK-2016-1-F
BDTK
2016
20
116.0
98.0
18.0
65.0
16.0
6.0
18
18.0
16
1,2
8
26.0
170
bdtk4.prj
8.0
19.6
69
69000
2~450,160~1480
5
-10~+80
BDTK-2525-1-F
BDTK-2525-1-F
BDTK
2525
25
139.0
127.0
12.0
84.0
25.0
8.0
23
22.0
25
1,2
10
32.0
315
bdtk4.prj
12.0
31.0
220
113000
8.3~2150,580~6830
5
-10~+80
BDTK-2540-1-F
BDTK-2540-1-F
BDTK
2540
25
187.0
174.5
12.5
117.5
40.0
8.0
23
22.0
40
1,2
10
32.0
394
bdtk4.prj
16.0
32.0
320
174500
30~3000,998~12000
5
-10~+80
BDTK-2725F-1-F
BDTK-2725F-1-F
BDTK
2725F
27
139.0
126.5
12.5
84.5
25.0
8.0
23
22.0
25
1,2
10
32.0
357
bdtk4.prj
12.0
31.0
230
113000
8.3~2150,580~6830
5
-10~+80
BDTK-2725-1-F
BDTK-2725-1-F
BDTK
2725
27
139.0
126.5
12.5
84.5
25.0
8.0
23
22.0
25
1,2
10
32.0
357
bdtk4.prj
12.0
31.0
230
113000
8.3~2150,580~6830
5
-10~+80
BDTK-3035-1-F
BDTK-3035-1-F
BDTK
3035
30
183.5
168.0
15.5
115.0
35.0
10.0
28
28.0
35
1
12
36.0
610
bdtk4.prj
21.0
46.0
360
137000
9~3200
5
-10~+80
BDTK-3325-1-F
BDTK-3325-1-F
BDTK
3325
33
156.0
140.5
15.5
99.0
25.0
10.0
30
28.0
25
1,2
12
41.0
715
bdtk4.prj
23.0
48.8
305
120000
9~3400,975~25000
5
-10~+80
BDTK-3350-1-F
BDTK-3350-1-F
BDTK
3350
33
223.0
207.5
15.5
141.0
50.0
10.0
30
28.0
50
1,2
15
41.0
917
bdtk4.prj
25.0
52.1
510
150000
12~5500,1450~51000
5
-10~+80
BDTK-3625-1-F
BDTK-3625-1-F
BDTK
3625
36
165.5
150.0
15.5
107.0
25.0
10.0
33
28.0
25
1,2
15
46.0
795
bdtk4.prj
25.0
53.0
332
125000
9~3500,997~28000
5
-10~+80
BDTK-3650-1-F
BDTK-3650-1-F
BDTK
3650
36
223.0
207.5
15.5
141.0
50.0
10.0
33
28.0
50
1,2
15
46.0
995
bdtk4.prj
25.0
60.0
560
160000
12~5700,1690~54000
5
-10~+80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성