CPRAJ - 铝合金波纹管型连接联轴器-顶丝型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
bowenguan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/bowenguan/cpraj.prj},{NB=CPRAJ-22.5-34-c5-d5},{CODE=CPRAJ},{MAT1=高强度铝合金},{SUR=阳极氧化处理},{D=22.5},{L=34},{D1=5.000},{C=5.000},{C45D=5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,12},{K=8.1},{W=2.8},{S=12.3},{D2=20.20},{F=3.6},{NJ=2.5},{M=M4},{M1=4},{EDNJ=1},{RXPX=0.15},{PXPJ=2},{RXZPC=+0.6/-1.8},{RXZS=16000},{JTNZGD=300},{GXJ=1.2x10},{ZL=22},{CKB=},{DKB=},{CKF=},{DKF=},{C2=12.000},{PDF=cpraj.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
D2
d2
[mm]
F
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
M
ⁿ/ₐ
EDNJ
额定扭矩
[N.m]
RXPX
容许偏心
[mm]
PXPJ
容许偏角
[°]
RXZPC
容许轴偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNZGD
静态逆转刚度
[N.m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
CPRAJ-16-27-c4-d4
CPRAJ-16-27-c4-d4
CPRAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
16.0
27
7.5
2.0
8.0
13.50
3.0
1.2
M3
0.5
0.1
2
+0.4/-1.2
20000
150
3.5x10
8
CPRAJ-20-32-c5-d5
CPRAJ-20-32-c5-d5
CPRAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
20.0
32
7.2
2.8
12.0
18.00
3.5
1.2
M3
0.8
0.15
2
+0.6/-1.8
18000
220
9.9x10
13
CPRAJ-22.5-34-c5-d5
CPRAJ-22.5-34-c5-d5
CPRAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
22.5
34
8.1
2.8
12.3
20.20
3.6
2.5
M4
1
0.15
2
+0.6/-1.8
16000
300
1.2x10
22
CPRAJ-25-37-c6-d6
CPRAJ-25-37-c6-d6
CPRAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
25.0
37
9.5
3.0
12.0
20.20
4.5
2.5
M4
1.3
0.15
2
+0.6/-1.8
15000
330
3.1x10
30
CPRAJ-32-42-c8-d8
CPRAJ-32-42-c8-d8
CPRAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
32.0
42
8.0
4.0
18.0
27.20
4.5
5.0
M5
2
0.2
2
+0.8/-2.5
11000
490
9.2x10
53
CPRAJ-40-51-c8-d8
CPRAJ-40-51-c8-d8
CPRAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
40.0
51
9.5
6.0
20.0
34.50
5.0
5.0
M5
6
0.2
2
+0.8/-2.5
10000
530
1.1x10
85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성