CPRGC - 不锈钢波纹管型连接联轴器-夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
bowenguan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/bowenguan/cprgc.prj},{NB=CPRGC-25-37-c6-d6},{CODE=CPRGC},{MAT=SUS304不锈钢},{SUR=抛光处理},{D=25.0},{L=37.000},{D1=6.000},{C=6.000},{C45D=6,6.35,7,8,9,9.525,10,12},{K=9.5},{W=3.0},{S=12.0},{D2=20.20},{F=4.5},{M=M3},{M1=3.000},{NJ=1.2},{NG=2.0},{PX=0.15},{PJ=2.0},{ZXPC=+0.6-1.8},{RXZS=6100},{NZGD=330},{GXJ=6.9×10^-6},{G=75},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{PDF=cprgc.pdf},{C2=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
D2
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
NG
额定扭矩
[N*m]
PX
容许偏心
[mm]
PJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N·m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg·m²]
G
重量
[g]
CPRGC-16-27-c4-d4
CPRGC-16-27-c4-d4
CPRGC
SUS304不锈钢
抛光处理
16.0
27.000
7.5
2.0
8.0
13.50
3.0
M2.5
0.8
1.0
0.10
1.5
+0.4-1.2
9400
150
8.1×10^-7
23
CPRGC-20-32-c6-d6
CPRGC-20-32-c6-d6
CPRGC
SUS304不锈钢
抛光处理
20.0
32.000
7.2
2.8
12.0
18.00
3.0
M3
1.2
1.5
0.15
2.0
+0.6-1.8
7600
220
2.3×10^-6
36
CPRGC-25-37-c6-d6
CPRGC-25-37-c6-d6
CPRGC
SUS304不锈钢
抛光处理
25.0
37.000
9.5
3.0
12.0
20.20
4.5
M3
1.2
2.0
0.15
2.0
+0.6-1.8
6100
330
6.9×10^-6
75
CPRGC-32-42-c8-d8
CPRGC-32-42-c8-d8
CPRGC
SUS304不锈钢
抛光处理
32.0
42.000
8.0
4.0
18.0
27.20
4.5
M4
2.5
3.0
0.20
2.0
+0.8-2.5
4700
490
2.1×10^-5
130
CPRGC-40-55-c8-d8
CPRGC-40-55-c8-d8
CPRGC
SUS304不锈钢
抛光处理
40.0
55.000
11.5
6.0
20.0
34.50
5.0
M5
5.0
15.0
0.20
2.0
+0.8-2.5
4200
530
2.3×10^-5
265
CPRGC-55-72-c10-d10
CPRGC-55-72-c10-d10
CPRGC
SUS304不锈钢
抛光处理
55.0
72.000
16.5
6.0
27.0
51.90
10.0
M6
8.0
33.0
0.20
2.0
+0.8-2.5
3900
860
3.7×10^-5
735
CPRGC-65-81-c10-d10
CPRGC-65-81-c10-d10
CPRGC
SUS304不锈钢
抛光处理
65.0
81.000
19.5
7.0
28.0
60.50
10.5
M6
8.0
80.0
0.20
2.0
+0.8-2.5
3500
900
3.6×10^-5
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성