CGHLAC - 精制联轴器*十字滑块型 轻载型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
jingzhi
cghlac
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/cghlac/cghlac.prj},{NB=CGHLAC-16-21-c3-d3},{CODE=CGHLAC},{D=16},{L=21.0},{C=3.00},{D1=3.00},{CD1=3,4,5,6},{F=3.5},{M=2.5},{NJ=1.0},{NJ1=0.40},{PX=1.0},{PJ=2},{ZS=39000},{ZL=8},{GXJ= 3.0x10 },{PDF=cghlac.pdf},{ZTCZ=A2017},{TXTCZ=聚氨酯},{BMCL=阳极氧化处理},{PPATH=cghlac4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺钉扭矩
[N·m]
NJ1
额定扭矩
[N·m]
PX
容许偏心
[mm]
PJ
容许偏角
[°]
ZS
容许转速
[rpm]
ZL
重量
[g]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZTCZ
轴套材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面材质
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
CGHLAC-8-12.7-c1-d1
CGHLAC-8-12.7-c1-d1
CGHLAC
8
12.7
2.3
3.0
0.7
0.08
0.5
2
78000
2
1.2x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghlac4.prj
CGHLAC-12-14.9-c3-d3
CGHLAC-12-14.9-c3-d3
CGHLAC
12
14.9
2.5
2.0
0.5
0.20
0.6
2
52000
3
7.1x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghlac4.prj
CGHLAC-16-21-c3-d3
CGHLAC-16-21-c3-d3
CGHLAC
16
21.0
3.5
2.5
1.0
0.40
1.0
2
39000
8
3.0x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghlac4.prj
CGHLAC-20-22.1-c5-d5
CGHLAC-20-22.1-c5-d5
CGHLAC
20
22.1
3.5
2.5
1.0
0.70
1.3
2
31000
13
7.4x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghlac4.prj
CGHLAC-25-27.2-c6.35-d6.3...
CGHLAC-25-27.2-c6.35-d6.3...
CGHLAC
25
27.2
4.0
3.0
1.5
1.20
1.5
2
25000
24
2.2x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghlac4.prj
CGHLAC-32-33.3-c8-d8
CGHLAC-32-33.3-c8-d8
CGHLAC
32
33.3
5.0
4.0
2.5
2.80
2.0
2
19000
48
7.3x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghlac4.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성