CGHSC - 精制联轴器*十字滑块型 夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
jingzhi
cghsc
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/cghsc/cghsc.prj},{NB=CGHSC-30-34-c8-d8},{CODE=CGHSC},{D=30},{L=34.0},{C=8.00},{D1=8.00},{CD1=8,10,12,14},{F=4.00},{M=3.0},{NJ=1.50},{NJ1=26.0},{PX=0.6},{PJ=2},{ZS=2000},{ZL=131},{PDF=cghsc.pdf},{GXJ= 1.8x10},{ZTCZ=S45C},{TXTCZ=FCD400},{X=聚缩醛},{BMCL=发黑},{PPATH=cghsc4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺钉扭矩
[N.m]
NJ1
额定扭矩
[N.m]
PX
容许偏心
[mm]
PJ
容许偏角
[°]
ZS
容许转速
[rpm]
ZL
重量
[g]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZTCZ
轴套材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
X
销
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
CGHSC-15-19-c3-d3
CGHSC-15-19-c3-d3
CGHSC
15
19.0
2.15
1.6
0.25
3.3
0.3
2
2000
19
6.2x10
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghsc4.prj
CGHSC-17-25-c4-d4
CGHSC-17-25-c4-d4
CGHSC
17
25.0
2.65
2.0
0.50
5.5
0.3
2
2000
34
1.4x10
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghsc4.prj
CGHSC-20-28-c5-d5
CGHSC-20-28-c5-d5
CGHSC
20
28.0
3.25
2.5
1.00
7.7
0.4
2
2000
47
3.0x10
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghsc4.prj
CGHSC-26-31.6-c6-d6
CGHSC-26-31.6-c6-d6
CGHSC
26
31.6
4.00
3.0
1.50
11.0
0.5
2
2000
92
9.6x10
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghsc4.prj
CGHSC-30-34-c8-d8
CGHSC-30-34-c8-d8
CGHSC
30
34.0
4.00
3.0
1.50
26.0
0.6
2
2000
131
1.8x10
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghsc4.prj
CGHSC-34-35-c10-d10
CGHSC-34-35-c10-d10
CGHSC
34
35.0
4.50
4.0
3.50
35.0
0.7
2
2000
173
3.1x10
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghsc4.prj
CGHSC-38-40.5-c10-d10
CGHSC-38-40.5-c10-d10
CGHSC
38
40.5
4.75
4.0
3.50
55.0
0.8
2
2000
235
5.5x10
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghsc4.prj
CGHSC-45-47.6-c12-d12
CGHSC-45-47.6-c12-d12
CGHSC
45
47.6
6.20
5.0
8.00
66.0
1.0
2
2000
387
1.2x10
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghsc4.prj
CGHSC-55-58.6-c15-d15
CGHSC-55-58.6-c15-d15
CGHSC
55
58.6
7.90
6.0
13.00
99.0
1.2
2
2000
752
3.4x10
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghsc4.prj
CGHSC-70-68.6-c18-d18
CGHSC-70-68.6-c18-d18
CGHSC
70
68.6
8.90
6.0
13.00
176.0
1.4
2
2000
1370
1.0x10
S45C
FCD400
聚缩醛
发黑
cghsc4.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성