HQ-CGFAX - 精制联轴器*梅花型 键槽顶丝型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
jingzhi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/hq-cgfax.prj},{NB=HQ-CGFAX-55-78-c10-d10},{CODE=HQ-CGFAX},{D=55},{L=78},{C4D5=10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{C1=10.000},{D1=10.000},{E=18},{F=15.0},{H=48},{M=M6},{M1=6},{LDNJ=7},{EDNJ=17},{RXNJ=-},{RXPX=0.2},{RXPJ=1},{XZXPC=+1.4/0},{RXZS=11000},{GXJ=1.6x10},{ZL=310},{PDF=hq-cgfax.pdf},{ZTCZ=A2017},{TXTCZ=聚氨酯},{BMCL=阳极氧化处理},{PPATH=hq-cgfax/hq-cgfax04.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M1
[mm]
LDNJ
紧固螺钉扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXNJ
容许扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
XZXPC
许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
GXJ
惯性矩
[kg/m²]
ZL
重量
[g]
ZTCZ
轴套材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
HQ-CGFAX-30-35-c10-d10
HQ-CGFAX-30-35-c10-d10
HQ-CGFAX
30
35
13
5.5
24
4
1.7
4
0.5
0.2
1
+1.0/0
21000
6.1x10
43
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
hq-cgfax/hq-cgfax04.prj
HQ-CGFAX-40-66-c10-d10
HQ-CGFAX-40-66-c10-d10
HQ-CGFAX
40
66
16
12.5
41
5
4
4.9
1.2
0.15
1
+1.2/0
15000
3.6x10
130
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
hq-cgfax/hq-cgfax04.prj
HQ-CGFAX-55-78-c10-d10
HQ-CGFAX-55-78-c10-d10
HQ-CGFAX
55
78
18
15.0
48
6
7
17
-
0.2
1
+1.4/0
11000
1.6x10
310
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
hq-cgfax/hq-cgfax04.prj
HQ-CGFAX-65-90-c14-d14
HQ-CGFAX-65-90-c14-d14
HQ-CGFAX
65
90
20
17.5
55
8
15
46
-
0.2
1
+1.5/0
9000
3.6x10
510
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
hq-cgfax/hq-cgfax04.prj
HQ-CGFAX-80-114-c20-d20
HQ-CGFAX-80-114-c20-d20
HQ-CGFAX
80
114
24
22.5
69
8
15
95
-
0.2
1
+1.8/0
7000
1.1x10
1000
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
hq-cgfax/hq-cgfax04.prj
HQ-CGFAX-95-126-c25-d25
HQ-CGFAX-95-126-c25-d25
HQ-CGFAX
95
126
26
25.0
76
8
15
130
-
0.2
1
+2.0/0
6000
2.3x10
1500
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
hq-cgfax/hq-cgfax04.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성