CPTSC - N型联轴器-免键摩擦型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
liantiaoshi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/liantiaoshi/cptsc.prj},{NB=CPTSC-25-39.5-d15},{CODE=CPTSC},{MAT=45钢},{SUR=氮化处理},{D=25},{L=39.5},{D4=15},{D2=25},{S=23},{E=37.50},{E1=9.5},{E2=11.5},{NG=39.2},{GD=1.00×10^-5},{NJ=49.0},{TL=2942},{G=75.0},{PDF=cptsc.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D4
d
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
S
[mm]
E
e
[mm]
E1
e1
[mm]
E2
e2
[mm]
NG
紧固螺丝扭矩
[N·m]
GD
惯性矩GD
[kg·m²]
NJ
最大传递额定扭矩
[N·m]
TL
最大容许推力
[n]
G
重量
[g]
CPTSC-13-21.5-d6
CPTSC-13-21.5-d6
CPTSC
45钢
氮化处理
13
21.5
6
13
12
20.50
5.5
5.5
11.8
4.24×10^-8
7.8
833
13.0
CPTSC-15-21.9-d7
CPTSC-15-21.9-d7
CPTSC
45钢
氮化处理
15
21.9
7
15
14
20.50
5.5
5.5
12.7
5.25×10^-7
8.8
981
17.5
CPTSC-15L-23-d8
CPTSC-15L-23-d8
CPTSC
45钢
氮化处理
15L
23.0
8
15
14
21.00
6.0
6.0
13.7
8.25×10^-7
9.8
1128
18.0
CPTSC-18.5-25.5-d9
CPTSC-18.5-25.5-d9
CPTSC
45钢
氮化处理
18.5
25.5
9
18
17
23.50
6.5
7.0
15.7
1.98×10^-6
11.8
1520
30.0
CPTSC-18.5-27.4-d10
CPTSC-18.5-27.4-d10
CPTSC
45钢
氮化处理
18.5
27.4
10
18
17
25.40
7.0
7.5
19.6
2.08×10^-6
15.7
1804
30.0
CPTSC-21-31-d11
CPTSC-21-31-d11
CPTSC
45钢
氮化处理
21
31.0
11
21
19
29.00
8.0
9.0
24.5
3.75×10^-6
19.6
1912
43.0
CPTSC-21-32-d12
CPTSC-21-32-d12
CPTSC
45钢
氮化处理
21
32.0
12
21
19
30.00
8.0
9.0
29.4
3.75×10^-6
37.3
2010
41.0
CPTSC-24.6-36-d14
CPTSC-24.6-36-d14
CPTSC
45钢
氮化处理
24.6
36.0
14
25
22
34.00
9.0
10.0
34.3
7.50×10^-6
41.2
2442
60.0
CPTSC-25-39.5-d15
CPTSC-25-39.5-d15
CPTSC
45钢
氮化处理
25
39.5
15
25
23
37.50
9.5
11.5
39.2
1.00×10^-5
49.0
2942
75.0
CPTSC-26-41-d16
CPTSC-26-41-d16
CPTSC
45钢
氮化处理
26
41.0
16
26
24
39.00
10.0
12.0
49.0
1.45×10^-5
54.9
3275
100.0
CPTSC-28.5-43-d17
CPTSC-28.5-43-d17
CPTSC
45钢
氮化处理
28.5
43.0
17
28
26
41.00
11.0
12.5
53.9
1.93×10^-5
60.8
3687
115.0
CPTSC-30-45-d18
CPTSC-30-45-d18
CPTSC
45钢
氮化处理
30
45.0
18
30
27
43.00
12.0
12.5
58.8
2.48×10^-5
68.6
3942
130.0
CPTSC-32-47-d19
CPTSC-32-47-d19
CPTSC
45钢
氮化处理
32
47.0
19
32
29
45.00
12.0
13.5
63.7
3.25×10^-5
75.5
4364
150.0
CPTSC-32.5-50-d20
CPTSC-32.5-50-d20
CPTSC
45钢
氮化处理
32.5
50.0
20
32
30
48.00
13.0
14.5
69.6
3.5×10^-5
88.2
4952
160.0
CPTSC-35-52-d22
CPTSC-35-52-d22
CPTSC
45钢
氮化处理
35
52.0
22
35
32
50.00
14.0
15.0
78.4
5×10^-5
103.0
5491
190.0
CPTSC-38.5-54-d24
CPTSC-38.5-54-d24
CPTSC
45钢
氮化处理
38.5
54.0
24
38
35
52.00
14.0
16.0
83.3
7.25×10^-5
123.0
6080
230.0
CPTSC-40-57-d25
CPTSC-40-57-d25
CPTSC
45钢
氮化处理
40
57.0
25
40
36
55.00
15.0
17.0
88.2
9×10^-5
157.0
7159
260.0
CPTSC-45-65-d30
CPTSC-45-65-d30
CPTSC
45钢
氮化处理
45
65.0
30
45
41
63.00
17.0
17.0
127.0
8.75×10^-5
177.0
11768
350.0
CPTSC-51-71-d35
CPTSC-51-71-d35
CPTSC
45钢
氮化处理
51
71.0
35
51
46
69.00
19.0
19.0
167.0
1.55×10^-4
206.0
11768
480.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성