CPLAMC - 铝合金双膜片内部型联轴器 夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplamc.prj},{NB=CPLAMC-34-45-c5-d5},{CODE=CPLAMC},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理},{D=34},{L=45.0},{D5=5.000},{C=5.000},{C4D5=5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14},{E=9.5},{N=3.5},{D1=15.0},{F=4.85},{H=14.25},{M=M4},{M1=4.00},{NJ=2.5},{NO=NO},{CKB=},{DKB=},{CKF=},{DKF=},{EDNJ=5},{RXPX=0.17},{RXPJ=1.5},{ZXPC= +0.36/-0.36},{RXZS=10000},{NZGD=2850},{GXJ= 9.0x10},{ZL=83},{PDF=cplamc.pdf},{PPATH=cplamc/cplamc05.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
NO
ⁿ/ₐ
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPLAMC-19-27-c3-d3
CPLAMC-19-27-c3-d3
CPLAMC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
19
27.0
5.2
1.8
8.5
3.30
9.10
M2.5
2.50
0.5
NO
1
0.12
1.5
+0.18/-0.18
10000
700
9.1x10
18
cplamc/cplamc05.prj
CPLAMC-26-35-c5-d5
CPLAMC-26-35-c5-d5
CPLAMC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
26
35.0
6.5
2.6
12.5
3.90
11.65
M3
3.00
1.2
NO
2
0.15
1.5
+0.3/-0.3
10000
1850
3.0x10
44
cplamc/cplamc05.prj
CPLAMC-34-45-c5-d5
CPLAMC-34-45-c5-d5
CPLAMC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
34
45.0
9.5
3.5
15.0
4.85
14.25
M4
4.00
2.5
NO
5
0.17
1.5
+0.36/-0.36
10000
2850
9.0x10
83
cplamc/cplamc05.prj
CPLAMC-39-50-c8-d8
CPLAMC-39-50-c8-d8
CPLAMC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
39
50.0
11.2
4.5
17.5
5.00
14.90
M4
4.00
2.5
NO
8
0.22
1.5
+0.45/-0.45
10000
4050
3.0x10
125
cplamc/cplamc05.prj
CPLAMC-44-50-c8-d8
CPLAMC-44-50-c8-d8
CPLAMC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
44
50.0
11.2
4.5
22.0
5.00
14.90
M4
4.00
2.5
NO
12
0.22
1.5
+0.54/-0.54
10000
9000
3.8x10
140
cplamc/cplamc05.prj
CPLAMC-56-64-c8-d8
CPLAMC-56-64-c8-d8
CPLAMC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
56
64.0
13.5
5.5
32.5
6.40
19.75
M5
5.00
5.0
NO
25
0.27
1.5
+0.72/-0.72
10000
10000
1.6x10
320
cplamc/cplamc05.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성