CPLBSDC - 45钢八螺丝高刚性双台阶联轴器 双膜片型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplbsdc.prj},{NB=CPLBSDC-87-94-c17-d17},{CODE=CPLBSDC},{ZTCZ=45钢},{BMCL=发黑处理},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{D=87},{L=94},{D5=17},{C=17},{C4D5=17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,34,35,36,38},{D2=56.0},{E=18.4},{N=8.6},{F=9.7},{H=29.2},{M=M8},{M1=8},{NJ=20},{NO=NO},{DKB=NOEN},{CKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{EDNJ=230},{RXPX=0.2},{RXPJ=1},{ZXPC=+0.60/-0.60},{RXZS=4000},{NZGD=39000},{GXJ=1.5x10},{ZL= 1660},{PDF=cplbsdc.pdf},{PPATH=cplbsdc/cplbsdc05.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
NO
ⁿ/ₐ
T
t
[mm]
B
b
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPLBSDC-65-77-c12-d12
CPLBSDC-65-77-c12-d12
CPLBSDC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
65
77
46.5
14.6
6.9
7.7
24.3
M6
8
NO
2
4
60
0.2
1
+0.60/-0.60
4000
16800
1.1x10
756
cplbsdc/cplbsdc05.prj
CPLBSDC-87-94-c17-d17
CPLBSDC-87-94-c17-d17
CPLBSDC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
87
94
56.0
18.4
8.6
9.7
29.2
M8
20
NO
2
5
230
0.2
1
+0.60/-0.60
4000
39000
1.5x10
1660
cplbsdc/cplbsdc05.prj
CPLBSDC-94-98-c17-d17
CPLBSDC-94-98-c17-d17
CPLBSDC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
94
98
64.0
21.4
8.6
10.0
29.7
M10
40
NO
2
5
360
0.2
1
+0.60/-0.60
4000
44500
1.2x10
2800
cplbsdc/cplbsdc05.prj
CPLBSDC-104-102-c19-d19
CPLBSDC-104-102-c19-d19
CPLBSDC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
104
102
68.0
21.4
10.6
10.0
29.7
M10
40
NO
3
6
386
0.25
1
+0.90/-0.90
3500
78000
1.4x10
3600
cplbsdc/cplbsdc05.prj
CPLBSDC-126-126-c19-d19
CPLBSDC-126-126-c19-d19
CPLBSDC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
126
126
78.0
19.4
12.6
12.0
32.7
M12
75
NO
3
6
689
0.25
1
+0.90/-0.90
3000
84000
2.6x10
3700
cplbsdc/cplbsdc05.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성