CPLFSJ - 45钢双模片阶梯式联轴器-键槽顶丝型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplfsj.prj},{NB=CPLFSJ-104-120-c20-d20},{CODE=CPLFSJ},{ZTCZ=45钢},{TXTCZ=SUS304不锈钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜},{D=104},{L=120},{C2=20},{D2=20},{X=20,22,24,25,28,30,35,38,40,42},{H=35},{H1=4},{E=30},{D1=68},{M=M8},{M1=8},{M2=2.5},{EDNJ=240},{ZDNJ=480},{ZGZS=8800},{XGLJ=4.6×10},{JTNZGD=115×10},{RXAZPC1=0.04},{RXAZPC2=1.5},{RXAZPC3=0.6},{ZL=4513},{PDF=cplfsj.pdf},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{PPATH=cplfsj/cplfsj7.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestllnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
EDNJ
额定扭矩
[NM]
ZDNJ
最大扭矩
[NM]
ZGZS
最高转速
[r/min]
XGLJ
惯性力矩
[kg*m^2]
JTNZGD
静态扭转刚度
[NM/rad]
RXAZPC1
径向1
[mm]
RXAZPC2
角向
[°]
RXAZPC3
轴向
[mm]
ZL
重量
[g]
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
CKB1
ⁿ/ₐ
DKB1
ⁿ/ₐ
BZ
ⁿ/ₐ
DZ
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
CPLFSJ-56-74-c8-d8
CPLFSJ-56-74-c8-d8
CPLFSJ
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
56
74
8,10,12,14,16,18,20
20
2
24
32
M5
5
1.5
25
50
15000
0.19×10
7.5×10
0.04
1.5
0.6
690.5
3
3
1.4
1.4
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK3'
'NOEN','DK3'
cplfsj/cplfsj7.prj
CPLFSJ-68-86-c12-d12
CPLFSJ-68-86-c12-d12
CPLFSJ
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
68
86
12,14,16,18,20,22,24,25
25
2
24
40
M6
6
2.0
55
110
14000
0.54×10
13×10
0.04
1.5
0.6
1209.5
4
4
1.8
1.8
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK4'
'NOEN','DK4'
cplfsj/cplfsj7.prj
CPLFSJ-82-98-c14-d14
CPLFSJ-82-98-c14-d14
CPLFSJ
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
82
98
14,16,18,20,22,24,25,28,3...
30
3
26
54
M6
6
2.0
80
160
11000
1.6×10
39×10
0.04
1.5
0.6
1769
5
5
2.3
2.3
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK5'
'NOEN','DK5'
cplfsj/cplfsj7.prj
CPLFSJ-94-106-c14-d14
CPLFSJ-94-106-c14-d14
CPLFSJ
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
94
106
14,16,18,20,22,24,25,28,3...
30
3
30
58
M8
8
2.5
170
340
9500
2.8×10
78×10
0.04
1.5
0.6
3037
5
5
2.3
2.3
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK5'
'NOEN','DK5'
cplfsj/cplfsj7.prj
CPLFSJ-104-120-c20-d20
CPLFSJ-104-120-c20-d20
CPLFSJ
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
104
120
20,22,24,25,28,30,35,38,4...
35
4
30
68
M8
8
2.5
240
480
8800
4.6×10
115×10
0.04
1.5
0.6
4513
6
6
2.8
2.8
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK6'
'NOEN','DK6'
cplfsj/cplfsj7.prj
CPLFSJ-126-140-c22-d22
CPLFSJ-126-140-c22-d22
CPLFSJ
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
126
140
22,24,25,28,30,35,38,40,4...
40
4
38
78
M10
10
3.5
420
840
6800
11.9×10
200×10
0.04
1.5
0.8
7979.5
6
6
2.8
2.8
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK6'
'NOEN','DK6'
cplfsj/cplfsj7.prj
CPLFSJ-144-160-c30-d30
CPLFSJ-144-160-c30-d30
CPLFSJ
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
144
160
30,35,38,40,42,45,48,50,5...
45
5
45
88
M12
12
4.0
700
1400
6000
18.2×10
350×10
0.04
1.5
0.8
11893
8
8
3.3
3.3
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK8'
'NOEN','DK8'
cplfsj/cplfsj7.prj
CPLFSJ-152-184-c45-d45
CPLFSJ-152-184-c45-d45
CPLFSJ
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
152
184
45,48,50,52,55,60,65,70,7...
45
5
70
104
M8
8
3.0
800
1600
5800
21.5×10
750×10
0.06
2
0.8
13013
14
14
3.8
3.8
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK14'
'NOEN','DK14'
cplfsj/cplfsj7.prj
CPLFSJ-178-218-c48-d48
CPLFSJ-178-218-c48-d48
CPLFSJ
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
178
218
48,50,52,55,60,65,70,75,8...
55
6
80
118
M10
10
3.5
1300
2600
5100
46.5×10
1420×10
0.06
2
1
20440
14
14
3.8
3.8
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK14'
'NOEN','DK14'
cplfsj/cplfsj7.prj
CPLFSJ-190-260-c60-d60
CPLFSJ-190-260-c60-d60
CPLFSJ
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
190
260
60,65,70,75,80,85
65
6
100
126
M12
12
4.0
2000
4000
4700
76.3×10
1690×10
0.06
2
1
29140
18
18
4.4
4.4
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK18'
'NOEN','DK18'
cplfsj/cplfsj7.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성