CPLNBAC - 铝合金八螺丝高刚性双膜片型联轴器-夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplnbac.prj},{NB=CPLNBAC-65-77-c12-d12},{CODE=CPLNBAC},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理},{ZTCZ=高强度铝合金},{D=65},{L=77},{D5=12},{C=12},{C4D5=12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,30,32},{N=6.9},{F=9.0},{H=24.3},{E=14.6},{M=M6},{M1=6},{NJ=8.0},{NO=NO},{DKB=NOEN},{CKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{EDNJ=55},{RXPX=0.2},{RXPJ=1},{ZXPC= +0.60/-0.60},{RXZS= 6500},{NZGD= 14000 },{GXJ= 1.4x10},{ZL= 498},{PDF=cplnbac.pdf},{PPATH=cplnbac/cplnbac05.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
NO
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
T
t
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPLNBAC-44-50-c8-d8
CPLNBAC-44-50-c8-d8
CPLNBAC
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
高强度铝合金
44
50
5.1
5.0
14.7
10.4
M4
2.5
NO
3
1
18
0.1
1
+0.54/-0.54
10000
2240
3.8x10
180
cplnbac/cplnbac05.prj
CPLNBAC-65-77-c12-d12
CPLNBAC-65-77-c12-d12
CPLNBAC
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
高强度铝合金
65
77
6.9
9.0
24.3
14.6
M6
8.0
NO
4
2
55
0.2
1
+0.60/-0.60
6500
14000
1.4x10
498
cplnbac/cplnbac05.prj
CPLNBAC-87-94-c18-d18
CPLNBAC-87-94-c18-d18
CPLNBAC
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
高强度铝合金
87
94
8.6
9.7
29.2
18.4
M8
20.0
NO
6
3
230
0.2
1
+0.60/-0.60
5500
35000
5.7x10
1200
cplnbac/cplnbac05.prj
CPLNBAC-94-98-c19-d19
CPLNBAC-94-98-c19-d19
CPLNBAC
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
高强度铝合金
94
98
8.6
10.0
29.7
21.4
M10
40.0
NO
6
3
360
0.2
1
+0.60/-0.60
5500
40000
1.76x10
2080
cplnbac/cplnbac05.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성