CPLNBSC - 45钢八螺丝高刚性双膜片型联轴器 夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplnbsc.prj},{NB=CPLNBSC-65-77-c12-d12},{CODE=CPLNBSC},{ZTCZ=45钢},{BMCL=发黑处理},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{D=65},{L=77},{D5=12},{C=12},{C4D5=12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,30,32},{N=6.9},{F=9.0},{H=24.3},{E=14.6},{M=M6},{M1=6},{NJ=8.0},{DKB=NOEN},{CKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{EDNJ=60},{RXPX=0.2},{RXPJ=1},{ZXPC= +0.60/-0.60 },{RXZS= 5000},{NZGD= 16800},{GXJ=2.3x10},{ZL= 1235},{PDF=cplnbsc.pdf},{PPATH=cplnbsc/cplnbsc05.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
B
b
[mm]
T
t
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPLNBSC-44-50-c8-d8
CPLNBSC-44-50-c8-d8
CPLNBSC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
44
50
5.1
5.0
14.7
10.4
M4
2.5
3
1
18
0.1
1
+0.54/-0.54
5000
2300
5.7x10
380
cplnbsc/cplnbsc05.prj
CPLNBSC-65-77-c12-d12
CPLNBSC-65-77-c12-d12
CPLNBSC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
65
77
6.9
9.0
24.3
14.6
M6
8.0
4
2
60
0.2
1
+0.60/-0.60
5000
16800
2.3x10
1235
cplnbsc/cplnbsc05.prj
CPLNBSC-87-94-c18-d18
CPLNBSC-87-94-c18-d18
CPLNBSC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
87
94
8.6
9.7
29.2
18.4
M8
20.0
6
3
100
0.2
1
+0.60/-0.60
4000
39000
5.5x10
2600
cplnbsc/cplnbsc05.prj
CPLNBSC-94-98-c19-d19
CPLNBSC-94-98-c19-d19
CPLNBSC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
94
98
8.6
10.0
29.7
21.4
M10
40.0
6
3
360
0.2
1
+0.60/-0.60
4000
44500
2.5x10
2900
cplnbsc/cplnbsc05.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성