CPLNBSZ - 45钢八螺丝高刚性胀套型双膜片联轴器 胀套型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplnbsz.prj},{NB=CPLNBSZ-87-104-c16-d16},{CODE=CPLNBSZ},{ZTCZ=45钢},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜},{D=87},{L=104.0},{C4D5=16,18,20,22,24,25,30,32,35},{C=16},{D5=16},{H=26.00},{E=19.0},{S=8.5},{N=8.5},{M=M8},{EDNJ=195},{RXPX=0.02},{RXPJ=0.5},{ZXPC=+0.5/-0.5},{RXZS=6000},{NZGD= 5.0x10},{GXJ= 1.3x10 },{ZL= 1620},{PDF=cplnbsz.pdf},{PPATH=cplnbsz/cplnbsz06.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H
LF
[mm]
E
LP
[mm]
S
[mm]
N
[mm]
M
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPLNBSZ-56-84.5-c14-d14
CPLNBSZ-56-84.5-c14-d14
CPLNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
56
84.5
24.50
13.5
5.7
6.0
M5
75
0.02
0.5
+0.5/-0.5
7700
2.7x10
6.1x10
800
cplnbsz/cplnbsz06.prj
CPLNBSZ-65-90.2-c14-d14
CPLNBSZ-65-90.2-c14-d14
CPLNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
65
90.2
24.80
14.6
8.5
7.0
M6
105
0.02
0.5
+0.5/-0.5
7000
3.8x10
8.2x10
1250
cplnbsz/cplnbsz06.prj
CPLNBSZ-87-104-c16-d16
CPLNBSZ-87-104-c16-d16
CPLNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
87
104.0
26.00
19.0
8.5
8.5
M8
195
0.02
0.5
+0.5/-0.5
6000
5.0x10
1.3x10
1620
cplnbsz/cplnbsz06.prj
CPLNBSZ-94-108-c16-d16
CPLNBSZ-94-108-c16-d16
CPLNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
94
108.0
26.50
20.0
8.5
9.5
M8
270
0.02
0.5
+0.5/-0.5
4500
1.2x10
2.56x10
2410
cplnbsz/cplnbsz06.prj
CPLNBSZ-104-112-c20-d20
CPLNBSZ-104-112-c20-d20
CPLNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
104
112.0
25.00
21.0
8.5
10.5
M10
420
0.02
0.5
+0.5/-0.5
4500
1.3x10
7.56x10
2530
cplnbsz/cplnbsz06.prj
CPLNBSZ-126-125-c20-d20
CPLNBSZ-126-125-c20-d20
CPLNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
126
125.0
29.40
21.0
8.5
12.6
M10
675
0.02
0.5
+0.5/-0.5
4000
2.7x10
1.67x10
5320
cplnbsz/cplnbsz06.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성